ADTR1101

新規設計に推奨

8GHz~12GHz、5W、フロント・エンドIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8.0GHz~12GHzで動作
  • 送信状態におけるPOUT:37dBm(代表値)(8.5GHz~11.5GHz時)
  • 送信状態における小信号ゲイン:35dB(代表値)(8.5GHz~11.5GHz時)
  • 受信状態における小信号ゲイン:23dB(代表値)(8.0GHz~10.5GHz時)
  • 電力検出用の結合されたパワー・アンプ出力
  • 送信経路にRFパワー・ディテクタを内蔵
  • 受信経路にリミッタを内蔵
ADTR1101
8GHz~12GHz、5W、フロント・エンドIC
ADTR1101 Functional Block Diagram ADTR1101 Chip Illustration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

ADTR1101の詳細については、TR.Modules@analog.comにお問い合わせください。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADTR1101

ADTR1101(8GHz~12GHz、5W、フロント・エンドIC)の性能評価

機能と利点

  • ヒート・シンク付き2層Rogers 4350評価用ボード
  • エンド・ランチ、2.92mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(未実装)
  • プラグイン・パルサ制御ボード

製品詳細

ADTR1101-EVALZ評価用ボードは、アルミ製ヒート・スプレッダに取り付けられた、厚さ10ミルのRogers 4350B、銅被覆を使用した2層のプリント回路基板(PCB)で構成されています。ヒート・スプレッダは熱を効率的に放散すると共に、PCBを機械的に支持します。このヒート・シンクには取り付け穴があるので、ヒート・シンクやサーマル・プレートを取り付けて温度管理を行うことができます。

TXIN、ANT、RX_OUT、CPLRポートには、2.92mmのメス同軸コネクタが装着されます。すべてのRFパターンは、500で接地されたコプレーナ導波路です。ADTR1101-EVALZには、ADTR1101の動作温度-40°C~+105°Cの範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、送信経路と受信経路の両方にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。ただし、スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、RFコネクタを差し込む必要があります。

ADTR1101のドレイン、グラウンド、ゲート制御ピンには、2つの24ピン・ヘッダを介してアクセスします。

パッケージのグラウンド・ピンと露出パドルは、グラウンド・プレーンに直接接続します。複数のビアを使用して上部と下部のグラウンド・プレーンを接続し、特にグラウンド・パドル直下の領域に焦点を当てて、ヒート・スプレッダへの適切な電気伝導と熱伝導を確保しています。

ADTR1101-EVALZには、2つのヘッダに直接接続できるパルサ・コントローラ・ボード(ADTR1011-DRAIN-PULSER)が付属しています。パルサ・コントローラ・ボードには電界効果トランジスタ(FET)とFETドライバが搭載されており、ADTR1101をドレイン・パルス・モードで動作させるために使用できます。

ADTR1101の詳細は、ADTR1101のデータシートに記載されています。ADTR1101-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADTR1101のデータシートも参照してください。

EVAL-ADTR1101
ADTR1101(8GHz~12GHz、5W、フロント・エンドIC)の性能評価
EVAL-ADTR1101 Board Photo Angle View EVAL-ADTR1101 Board Photo Top View EVAL-ADTR1101 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品