アナログ・デバイセズの新しくなった、効率的な製品ナビゲーションと改善されたパラメトリック検索テーブル(PST)の詳細をご覧ください。より迅速に製品を選択できます。
温度センサー・フロント・エンド
温度センサー・フロント・エンド
アナログ・デバイセズは、I2C、SPI、マーク・スペース・インターフェースなどのデジタル・インターフェースを備えた幅広い高性能温度センサー・フロント・エンドを提供しており、さまざまなアプリケーションで高精度かつ容易に統合できるように設計されています。ライフ・サイエンス、医療、航空宇宙、産業オートメーション、試験/計測システム用に設計されたこれらのフロント・エンドは、最大±0.1℃の精度を実現し、NISTトレーサブルで、多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングや較正は不要です。多くのモデルは、ADC、DAC、電圧リファレンス、リミット・アラーム・レジスタなどの高度な機能も集積しており、信頼性の高い高分解能の温度監視を必要とする複雑なシステム設計に最適です。
アナログ・デバイセズは、I2C、SPI、マーク・スペース・インターフェースなどのデジタル・インターフェースを備えた幅広い高性能温度センサー・フロント・エンドを提供しており、さまざまなアプリケーションで高精度かつ容易に統合できるように設計されています。ライフ・サイエンス、医療、航空宇宙、産業オートメーション、試験/計測システム用に設計されたこれらのフロント・エンドは、最大±0.1℃の精度を実現し、NISTトレーサブルで、多くの場合、追加のシグナル・コンディショニングや較正は不要です。多くのモデルは、ADC、DAC、電圧リファレンス、リミット・アラーム・レジスタなどの高度な機能も集積しており、信頼性の高い高分解能の温度監視を必要とする複雑なシステム設計に最適です。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}