単電源監視

アナログ・デバイセズの単電源監視回路は、高精度、調整可能な閾値と許容誤差、低電源電圧までのリセット信号の保証など、設計の簡素化に役立つ多くのメリットを提供します。
ほとんどのアナログ・デバイセズの監視回路では、公称スレッショールド電圧から ±1.5% の閾値の精度を示し、これにより必要なシステム電圧マージンとシステム誤動作の可能性を最小限に抑えます。調整可能、またはピン選択可能な閾値と許容誤差を備えた電圧監視回路により最大限の柔軟性が得られ、単一の部品を複数の設計で使用することができます。
また、アナログ・デバイセズの監視回路では 0.5 V という業界をリードする低さの有効リセット信号が保証されており、システムの完全性を保つのに役立ちます。
製品セレクション・テーブル