カテゴリー内の製品
LT8374-1
関連ツール
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
アプリケーションに応じてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。
部品の機能に基づいてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。
部品パッケージに基づいてオプションを並べ替えます。このインタラクティブなインフォグラフィックを使用して、設計に適したµModuleを簡単に特定できます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}