MAX25582
新規設計に推奨ASIL Bの機能を備えた38チャンネル・ローカル調光LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 柔軟な構成
- (オプション)個別にプログラム可能な遅延
- (オプション)出力ごとの擬似ランダム・スペクトラム拡散
- 38個のローサイド定電流ドライバ
- 最大71mAのピーク出力電流
- 0.25VのSNK_電圧ヘッドルーム
- 非常に狭い最小電流パルスで調光比を最大化
- 広範な診断機能
- LED完全性テスト
- LEDの短絡または開放
- SNK_のGNDへの短絡
- 内部クロック範囲外検出
- バンドギャップ・リファレンス範囲外
- 全電源で低電圧/過電圧を検出
- 過熱警告/サーマル・シャットダウン
- FB出力で外部DC/DCコンバータを制御
- CRC付きSPIインターフェース
- VSYNC同期入力(プログラマブルなアクティブ・ハイ/アクティブ・ロー)
- 7mm × 7mm、48ピンTQFNパッケージ
- AEC-Q100 Grade 1
- ASIL B準拠
MAX25582は38チャンネルのローサイド・ドライバです。内蔵の電流出力は、それぞれ最大71mAのLED電流をシンクできます。デバイスの電力は3.3Vまたは5Vの外部電源から供給され、LED電流シンク出力は最大14Vで動作可能です。
外部DC/DCコンバータを制御するためのフィードバック出力ピン(FB)が備わっており、これにより電圧ヘッドルームを最適化し、システム全体の電力消費を削減できます。
このデバイスはSPIインターフェースを使用してプログラムできるため、高い柔軟性が得られます。プログラム可能なパラメータには、LED電流や個々のPWM設定などがあります。このデバイスは高速インターフェースを備えており、デイジーチェーン接続された最大61個のデバイスを制御できます。
MAX25582はTQFNパッケージで提供され、−40°C~+125°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- 計器クラスタ
- 室内照明
- 外装のリア照明
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25582ATM/V+ | LFCSP | ||
| MAX25582ATM/V+T | LFCSP | ||
| MAX25582ATM/VY+ | 48-Lead Side Wettable TQFN-CU (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| MAX25582ATM/VY+T | 48-Lead Side Wettable TQFN-CU (7mm x 7mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX25582に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める