絶縁型I²C
アナログ・デバイセズの絶縁型I2Cアイソレータは、アナログ・デバイセズのiCoupler®チップ・スケール・トランス技術に基づく完全なI2C絶縁ソリューションを提供します。iCouplerは、競合ソリューションと比較して機能、性能、サイズ、消費電力で優位性を持つ磁気絶縁技術です。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADuM1254
新規設計に推奨
アイドルバス・ホット・スワップと低VOLを備えた双方向I2Cアイソレータ
ADuM1255
新規設計に推奨
単方向SCL、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えたI2Cアイソレータ
ADuM1253
新規設計に推奨
単方向SCL、拡張VDD、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えた超低消費電力I2Cアイソレータ
ADuM1252
新規設計に推奨
拡張VDD、アイドルバス・ホットスワップ、低VOLを備えた超低消費電力、双方向I2Cアイソレータ
LTM2810
新規設計に推奨
7.5kV実効値 SPI/デジタル、または I2C µモジュール・アイソレータ、トランス・ドライバ付き
LTM2887
製造中
調整可能なデュアル5Vレギュレータ付きSPI/デジタルまたはI2C対応μModuleアイソレータ
LTM2886
製造中
SPI/Digital or I2C μModule Isolator with Fixed ±5V and Adjustable 5V Regulated Power
MAX14937
製造中
2チャネル、5kVRMS I2Cアイソレータ
MAX14933
製造中
2チャネル、2.75kVRMS I2Cアイソレータ
ADM3260
製造中
I2Cアイソレータ、デュアル、ホットスワップ可能、DC/DCコンバータ内蔵
安全性および規制適合に関する情報
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}