MAX6398

製造中

過電圧保護スイッチ/リミッタコントローラ、最大72Vまで動作

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い電源電圧範囲:5.5V~72V
  • 過電圧保護コントローラによって、外付けnチャネルMOSFETの小型化が可能
  • 内蔵チャージポンプ回路によってMOSFETのゲート-ソース間をエンハンスし、低いRDS(ON)性能を実現
  • 過電圧状態時に入力から出力を分離または制限
  • 調整可能な過電圧スレッショルド
  • サーマルシャットダウン保護
  • 常時オン、低消費電流(37µA)のリニアレギュレータが最大100mAをソース(MAX6397)
  • 動作保証温度範囲:-40℃~+125℃ (TJ)
  • 放熱特性を高めた3mm x 3mmの小型TDFNパッケージ

MAX6397/MAX6398は小型、高電圧過電圧保護回路です。これらのデバイスは、入力過電圧状態時に出力負荷を切断するか、または出力電圧を抑制します。これらのデバイスは、工業用アプリケーションなどの高電圧トランジェントに対して耐性を持つ必要があるアプリケーションに最適です。

MAX6397/MAX6398は入力または出力電圧を監視し、外付けnチャネルMOSFETを制御して、過電圧トランジェントエネルギーから負荷を分離するか、または抑制します。監視対象の入力電圧が、ユーザが調整可能な過電圧スレッショルドを下回ると、外付けnチャネルMOSFETがGATE出力によってオンとされます。このモードでは、内蔵チャージポンプが10Vのゲート-ソース間の電圧でnチャネルMOSFETを十分にエンハンスします。

入力電圧が過電圧スレッショルドを上回ると、保護機能によってGATE出力が即座にローにされ、負荷を入力から分離することができます。アプリケーションによっては、負荷から出力を切り離すことが望ましくない場合があります。この場合は、GATE出力がのこぎり波を生成し、負荷への電圧を制限する電圧リミッタとして機能するように、保護回路を構成することができます。

MAX6397は最大100mAの出力電流を供給可能な常時オンリニアレギュレータも備えています。この高電圧リニアレギュレータの自己消費電流はわずか37µAです。

このレギュレータは、5V、3.3V、2.5V、または1.8Vの出力オプションを備えています。レギュレータ出力が公称電圧の92.5%または87.5%を下回ると、オープンドレインのパワーグッド出力(POK)がアサートします。

MAX6397/MAX6398はサーマルシャットダウン保護を内蔵しているため、チップが温度過昇状態に達すると外付けMOSFETおよびリニアレギュレータがディセーブルされます。これらのデバイスは5.5V~72Vの広い電源電圧範囲で動作し、小型TDFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • FireWire®
  • 産業用
  • ノートブックコンピュータ
  • AC電源機器

MAX6398
過電圧保護スイッチ/リミッタコントローラ、最大72Vまで動作
MAX6397、MAX6398:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
保護スイッチ & コントローラ 6
MAX6399 製造中 高電圧、過電圧/低電圧、保護スイッチコントローラ
MAX16010 製造中 超小型、過電圧保護/検出回路
MAX16011 製造中 超小型、過電圧保護/検出回路
MAX16013 製造中 超小型、過電圧保護/検出回路
MAX16012 製造中 超小型、過電圧保護/検出回路
MAX16014 製造中止 超小型、過電圧保護/検出回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6398に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品