LTC3871

新規設計に推奨

双方向PolyPhase®同期整流式降圧/昇圧コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 独自のアーキテクチャにより、入力電圧、出力電圧、または出力電流の動的なレギュレーションが可能
  • VHIGHの電圧:最大100V
  • VLOWの電圧:最大30V
  • 同期整流動作:最大97%の効率
  • 独自の先進の電流モード制御
  • 全温度範囲での電圧レギュレーション精度:±1%
  • プログラム可能な高精度の出力電流モニタおよびレギュレーション、降圧動作と昇圧動作の両方が対象
  • 選択可能な降圧および昇圧電流検出制限
  • プログラム可能なDRVCC/EXTVCCによる効率の最適化
  • プログラム可能なVHIGHのUVしきい値およびOVしきい値
  • プログラム可能なVLOWのOVしきい値
  • 位相同期可能な周波数:60kHz ~460kHz
  • マルチフェーズ/マルチデバイス動作:最大12 相
  • 選択可能なCCM/DCMモード
  • 熱特性が改善された48ピンLQFPパッケージ
LTC3871
双方向PolyPhase®同期整流式降圧/昇圧コントローラ
LTC3871-3871-1 Application Circuit LTC3871-3871-1 Pin Configuration LTC3871-3871-1 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4368 新規設計に推奨 双方向回路ブレーカを備える100V UV/OVおよび逆電圧保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2348A-A

LTC3871HLXE#PBFデモ用ボード | 双方向コントローラ、降圧モード:30V ≤ VIN ≤ 75V、VOUT = 12V @ 60A、昇圧モード:10V ≤ VIN ≤ 13V、VOUT = 48V @ 15A

製品詳細

デモ回路2348Aは、LTC3871を搭載した高出力、高効率の双方向同期型昇降圧コンバータで、2つのバージョンがあります。DC2348A-Aは4つの位相を持つLTC3871デバイスを2個使用して動作し、DC2348A-Bは2つの位相を持つLTC3871デバイスを1個使用します。

eval board
DC2348A-B

LTC3871HLXE#PBFデモ用ボード | 双方向コントローラ、降圧モード:30V ≤ VIN ≤ 75V、VOUT = 12V @ 30A、昇圧モード:10V ≤ VIN ≤ 13V、VOUT = 48V @ 7.5A

製品詳細

デモ回路2348Aは、LTC3871を搭載した高出力、高効率の双方向同期型昇降圧コンバータで、2つのバージョンがあります。DC2348A-Aは4つの位相を持つLTC3871デバイスを2個使用して動作し、DC2348A-Bは2つの位相を持つLTC3871デバイスを1個使用します。

eval board
EV-DPS-PWRBD1Z/4Z/5Z

LT8740デバイス電源用の20A LTC3871電源ボード

機能と利点

  • LT8740 DPS評価用ボードに完全対応した電源ボード
  • IOUT(MAX) = レールごとに20A(定常状態)、22A(ピーク)
  • 複数のテスト・ポイントにより、すべての重要なノードおよびピンに簡単にアクセス可能
  • 同期整流動作:ユーザ・ガイドの「効率曲線」を参照
  • ソース-シンクの機能手順

製品詳細

20A LTC3871 電源ボードは、LT8740 デバイス電源(DPS)評価用ボード用の電源アタッチメントです。各電源ボードには、正出力電圧(VPOS)と負出力電圧(VNEG)の2つの出力電圧レールがあり、電圧レベルはバージョンによって異なります。各レールは20Aの電流を供給できます。

注:電源ボードは、一度に1つの電圧レールにのみ20Aを供給でき、両方の電圧レールが20Aを供給する状態で同時に評価されることはありません。3種類のバージョンとその電気仕様については、ユーザ・ガイドの表1を参照してください。

DC2348A-A
LTC3871HLXE#PBFデモ用ボード | 双方向コントローラ、降圧モード:30V ≤ VIN ≤ 75V、VOUT = 12V @ 60A、昇圧モード:10V ≤ VIN ≤ 13V、VOUT = 48V @ 15A
DC2348A-A Demo Board DC2348A-A Demo Board DC2348A-A Demo Board DC2348A-A Demo Board DC2348A-A - Schematic DC2348A-A - Schematic (2)
DC2348A-B
LTC3871HLXE#PBFデモ用ボード | 双方向コントローラ、降圧モード:30V ≤ VIN ≤ 75V、VOUT = 12V @ 30A、昇圧モード:10V ≤ VIN ≤ 13V、VOUT = 48V @ 7.5A
DC2348A-B - Schematic
EV-DPS-PWRBD1Z/4Z/5Z
LT8740デバイス電源用の20A LTC3871電源ボード
EV-DPS-PWRBD1Z Board Photo Angle View EV-DPS-PWRBD1Z Board Photo Top View EV-DPS-PWRBD1Z Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品