LT3799

製造中

アクティブPFC機能付きオフライン絶縁型フライバックLEDコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 外付け部品数を最小限に抑えた絶縁型PFC LEDドライバ
  • トライアック調光が可能
  • 外付け部品によってのみ制限されるVINとVOUT
  • アクティブ力率補正 (標準PFC > 0.97)
  • 低い高調波成分
  • オプトカプラ不要
  • 高精度の安定化されたLED電流: 標準±5%
  • オープンLED保護と短絡LED 保護
  • 熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージ

LT3799は LEDを ドライブするために特に設計された、力率補正機能付きの絶縁型フライバック・コントローラです。このコントローラはクリティカル導通モードを使って動作す るので、小型のトランスを使用できます。新しい電流検出方式により、オプトカプラを使用せずに十分に安定化された電流を2次側に供給します。強力なゲート・ドライバを内蔵しているので、外付けの高電圧MOSFETをドライブすることができます。LT3799は内蔵の乗算器を利用して、標準0.97の力率を達成します。FAULTピンは、オープンLED状態と短絡LED 状態を知らせます。

ヒステリシスを備えたマイクロパワーの起動により、オフライン入力電圧で効率的に動作し、3次巻線を使用してデバイスに電力を供給します。内部 LDO により、デバイスの内部回路とゲート・ドライバに十分に安定化された電力を供給します。

  TRIAC Dimmable LED Current Regulation
LT3799 YES ±10%
LT3799-1 NO ±5%

>アプリケーション

  • 4W~100W超のオフラインLED アプリケーション
  • 高DC入力電圧LED アプリケーション

LT3799
アクティブPFC機能付きオフライン絶縁型フライバックLEDコントローラ
TRIAC Dimmable 20W LED Driver LED Current vs Input Voltage Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LED ドライバ IC 1
LT3746 製造中 降圧コントローラ付き32チャネル20mA LEDドライバ
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3799
  • LT3799-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1775A

LT3799 Demo Board - Offline Isolated Flyback Controller with PFC - Universal Input, VOUT(NOM) = 28V, I LED = 0.5A

製品詳細

DC1775A: Demo Board for the LT3799 Offline Isolated Flyback LED Controller with Active PFC.


 


eval board
DC1595A

LT3799 Demo Board | Offline Isolated Flyback Controller with PFC - Universal Input, VOUT(NOM) = 20V, ILED = 1A

製品詳細

DC1595A: Demo Board for the LT3799 Offline Isolated Flyback LED Controller with Active PFC.

DC1744A
LT3799EMSE Demo Board u 90V VIN 270V, VOUT = 1A at ~ 4V
DC1744A - Schematic
DC1775A
LT3799 Demo Board - Offline Isolated Flyback Controller with PFC - Universal Input, VOUT(NOM) = 28V, I LED = 0.5A
DC1775A - Schematic
DC1595A
LT3799 Demo Board | Offline Isolated Flyback Controller with PFC - Universal Input, VOUT(NOM) = 20V, ILED = 1A
DC1595A Demo Board DC1595A Demo Board DC1595A Demo Board DC1595A Demo Board DC1595A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品