超小型パッケージ製品 アナログ・デバイセズの
超小型パッケージ製品
アナログ・デバイセズは約75,000の多種多様な製品ポートフォリオを提供しています。その中でも特に、“超小型”の特長を持ったおすすめ製品をご紹介します。皆さまの回路設計に役立つ製品をお探しください。
また、設計における技術課題やご相談がありましたら、テクニカル・サポートへお問合せください。
A/Dコンバータ、オペアンプ
AD4003
AD4003/AD4007/AD4011 は、高精度、高速、低消費電力、Easy Drive採用の18ビット高精度逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、単一の電源(VDD)で動作します。リファレンス電圧(VREF)は外部から供給され、電源電圧とは独立して設定できます。AD4003/AD4007/AD4011の消費電力はスループットに比例して増加します。
Easy Drive機能は、シグナル・チェーンの複雑さと消費電力の両方を緩和し、高いチャンネル密度を実現します。入力電流が低減されているため、特に高インピーダンス・モード時に、長い信号アクイジション・フェーズと相まって、専用のADCドライバが不要となります。Easy Driveは、これらのADCを駆動できる付随回路の範囲を拡大します(データシートの図2を参照)。
入力スパン圧縮により、ADCドライバ・アンプに負電源を提供する必要はなくなりますが、ADCコードの全範囲へのアクセスは維持されます。入力過電圧クランプはADCの入力を過電圧から保護してリファレンス・ピンの擾乱を最小限に抑え、外部保護ダイオードを不要のものとします。
最大2MSPSの高速デバイス・スループットにより、ユーザは、高周波信号を正確に取得でき、また、オーバーサンプリング手法を用いてアンチエイリアス・フィルタの設計に伴う課題を軽減できます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)のクロック・レート条件が緩和されているため、デジタル入出力の消費電力量を減らし、デジタル・ホストの選択肢を広げ、デジタル絶縁間でデータを送信するタスクを簡略化することができます。SPI対応のシリアル・ユーザ・インターフェースは、別々のVIOロジック電源を使用することによって、1.8V、2.5V、3V、および、5Vのロジックに対応できます。
アプリケーション
- 自動試験装置
- マシン・オートメーション
- 医療機器
- バッテリ駆動の装置
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 計測器および制御システム
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- プロトコル・アナライザソリューション
- 高精度測定ソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
- DCソースと電源ソリューション
- 高精度信号アナライザソリューション
- インピーダンス測定と分析ソリューション
- パラメトリック測定ソリューション
- 分析機器
- 電子テストおよび計測ソリューション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
産業オートメーション
- フィールド計測システム
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)
ヘルスケア・ソリューション
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
- 医療用画像ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- アビオニクス・システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 集積化マイクロ波アセンブリ(IMA)
- 軍用通信ソリューション
- ミサイルおよび高精度軍用品
- 無人航空機(UAV)
AD4130-8
AD4130-8は、低帯域幅、バッテリ駆動アプリケーション向けの低消費電力、高精度計測ソリューションです。この完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)には、16のシングルエンド入力または8つの差動入力まで拡張可能なマルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、24ビット・シグマデルタ(Σ-Δ)A/Dコンバータ(ADC)、内部リファレンスと発振器、選択可能なフィルタ・オプション、スマート・シーケンサ、センサーのバイアスと励起のオプション、診断機能などに加えて、バッテリ駆動時の動作寿命を延長する新機能(コイン・セルで5年超)として先入れ先出し(FIFO)バッファとデューティ・サイクルが含まれています。
AD4130-8により、連続変換を行いながら28.5μA(ゲイン = 1)や32.5μA(ゲイン = 128)の消費電流で低周波信号を計測できます。また、デューティ・サイクル・オプションを使用すると平均電流を更に下げることができます。AD4130-8は、8つの差動入力か、16のシングルエンドまたは疑似差動入力で構成してクロスポイント・マルチプレクサに接続でき、任意の入力ペアをPGAやADCへの入力チャンネルとして計測できます。
AD4130-8は1.71V~3.6Vの単一アナログ電源電圧で動作できるよう設計されています。バッテリを使用するアプリケーションでは、わずか1.71Vで動作できることにより、バッテリ電圧が低下した場合もAFEが動作を継続できるため、システム寿命が延長されます。デジタル電源は1.65V~3.6Vの範囲で分割できます。
消費電流が低くなっていることに加え、内蔵FIFOバッファの統合とスマート・シーケンサを組み合わせてAD4130-8を自律型の計測システムにすることで、マイクロコントローラのスリープ時間を増やすことができます。
インテリジェントな割込み機能では、エラー検出と安全性の両方に対して信頼感が得られます。FIFO内のサンプルが事前設定した値に達した場合や、ユーザ・プログラマブルな閾値を超えた場合に、割込み信号をトリガさせることができます。
AD4130-8は以下に示す主要なアナログ機能を備えており、温度、負荷、圧力の計測に使用される変換器に簡単かつ効果的な方法で接続できます。
- PGA:プログラマブルなゲイン(1~128)と低い入力電流での高入力インピーダンスにより、PGAは、抵抗ブリッジ、熱電対、測温抵抗体(RTD)などの変換器と小さい出力振幅で直接インターフェースを取ることができます。
- 容量性PGAでは、全コモンモード入力範囲が使用でき、設計者は幅広い入力コモンモードを十分に検討できます。コモンモード入力範囲が広いと、全体的な分解能が向上し、レシオメトリック計測には非常に効果的です。
- 低ドリフト高精度の電流源:IEXC0およびIEXC1は、2線、3線、4線RTDの励起電流源に使用できます。励起電流の出力オプションには、100nA、10μA、20μA、50μA、100μA、150μA、200μAがあります。
- ローサイド・パワー・スイッチ(PDSW)を、変換と変換の間のブリッジ・センサーのパワーダウンに使用できます。PDSWはチャンネルごとにシーケンサ内で制御でき、システム全体で最適なタイミングとエネルギーの節約を実現できます。また、消費電力が高めのアナログ・センサーを低消費電力システムで使用する際にもPDSWが役立ちます。
- 熱電対用の電圧バイアス(VBIAS電源によりチャンネルのコモンモード電圧をAVDD/2に設定)。
- スマート・シーケンサを使用すると、有効化した事前構成済みの各チャンネルを予め指定した順序で変換できるため、変換器、システム・チェック、診断計測を組み合わせてインターリーブできます。このシーケンサによって、シリアル・インターフェースを介してデバイスと何度も通信する必要がなくなります。シーケンサでは16個のチャンネルを構成でき、それぞれについて、予め定義された8つのADCセットアップを通じてゲイン、フィルタのタイプ、出力データ・レート、バッファリング、タイミング、リファレンス・ソースを選択できます。
フロントエンド機能が高度に統合され、小型パッケージ・オプションと組み合わさっているため、コンパクトなエンド・ソリューションが可能です。例えば、AD4130-8は、内部バッファが可能な外部差動リファレンスに対応することに加えて、低温度ドリフトのバンド・ギャップ・リファレンスを内蔵しています。
安全性が不可欠なアプリケーションの場合、AD4130-8では、バーンアウト電流を介した断線検出、内部温度センサー、リファレンス検出、アナログ入力の過電圧/低電圧の検出などの診断機能を備えています。デジタル・インターフェースに含まれる追加の診断機能には、巡回冗長性チェック(CRC)やシリアル・インターフェース・チェックなどがあり、信頼性の高い通信リンクを実現できます。
アプリケーション
- スマート・トランスミッタ
- ワイヤレス・バッテリおよびハーベスタ駆動のセンサー・ノード
- 携帯型計測器
- 温度計測:熱電対、RTD、サーミスタ
- 圧力計測:ブリッジ変換器
- ヘルスケア、ウェアラブル
アプリケーション
エネルギー・ソリューション
- エネルギー貯蔵システム
インテリジェント・ビル・ソリューション
- ビル・オートメーション・コントローラおよびネットワーク・ソリューション
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
- フィールド計測システム
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)
計装および測定ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
コンスーマ用技術ソリューション
MAX11198
MAX11192/MAX11195/MAX11198は、デュアルチャネルSAR ADCで、2Mspsでの同時サンプリング、12/14/16ビット分解能、および差動入力を備えています。これらのADCは小型16ピンUltra TDFN パッケージ(3mm x 2mm)で提供され、3.0V~5.25Vの範囲の電源電圧で動作し、優れた静的および動的性能を提供します。内部リファレンスによって、基板面積と部品数がさらに削減されます。
MAX11192/MAX11195/MAX11198は、デュアルDOUTバスを備えたSPI対応シリアルインタフェースを使って変換データを出力します。仕様は-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたって適用されます。
デザインソリューション:The Incredible Shrinking Encoder ›
アプリケーション
- モーターの電流検出
- エンコーダ
- LVDT
- PLC
- リゾルバ
アプリケーション
産業オートメーション
- 位置エンコーダシステム
MAX44281
MAX44281は、4ピンWLPパッケージに封止された業界初のオペアンプで、ポータブル家電および医療アプリケーション用に設計されています。このデバイスは、利得(AV)が+1V/V、+2V/V、または+10V/Vの非反転アンプとして提供されます。
このデバイスは、レーツ・ツー・レール出力、100µVの低入力電圧オフセット、および15MHzの帯域幅を備え、消費電流はわずか700µAです。
このデバイスは、VDDをグランドに駆動することによるシャットダウン機能を備えています。シャットダウン時は、入力と出力の両方がハイインピーダンスになります。
このデバイスは、高さ0.5mmの超小型、4ピンWLPパッケージ(0.85mm x 0.85mm)で提供されます。-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 3G/4G携帯電話
- バッテリ駆動機器
- 汎用信号処理
- ノートブック
- ポータブル医療機器
- センサインタフェース
- トランスインピーダンスアンプ
MAX40111
MAX40110/MAX40111は、高速、高精度、低ノイズ、低電圧動作の独自な組み合わせを提供し、ポータブル機器や産業機器における信号のフィルタリングや増幅を含む多くの信号処理機能に最適です。
MAX40110/MAX40111のレールtoレール入力/出力と低ノイズは、12~14ビットSAR ADCドライバなどの要件が厳しいアプリケーションにおいて、最大のダイナミック・レンジを保証します。従来のレールtoレール入力構造とは異なり、非常に静かなチャージ・ポンプを備え最適化された入力段により、入力クロスオーバー歪みが存在しません。電源投入時の自動校正により、入力オフセット電圧は低い30µVとなります。このデバイスには、さらなる省電力化のための高速パワーオン・シャットダウン・モードも搭載されています。
MAX40110/MAX40111は、-40℃~+125℃の拡張動作温度範囲の1.8V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、消費電流はわずか750µA(typ)です。MAX40110は超薄型6ピンµDFNパッケージで提供され、MAX40111は0.4mmピッチの小型6ピン・ウェハ・レベル・パッケージ(WLP)で提供されます。
MAX40110/MAX40111は、MAX44259/60/61/63およびMAX44290ファミリの拡張製品で、起動時間が1ms以下に短縮されています。
アプリケーション
- ウェアラブル・デバイス
- 在宅医療(血糖値、体重計、血圧、心電図)
- 産業用IOT (圧力、流量、レベル、温度、近接)
- 光学センサー
- SAR ADCドライバ
アプリケーション
データ・センター・ソリューション
- 光ネットワークソリューション
アンプ、アナログ機能IC、センサー
MAX98304
モノラル3.2W D級アンプのMAX98304は、D級の効率でAB級のオーディオ性能を提供します。このデバイスは、単一の利得選択入力(GAIN)によって設定される5つの選択可能な利得設定(0dB、3dB、6dB、9dB、および12dB)を提供します。
アクティブ放射制限、エッジレート、およびオーバーシュート制御回路構成によって、EMIが大きく低減されます。フィルタレススペクトラム拡散変調方式によって、従来のD級デバイスに見られる出力のフィルタが不要です。これらの機能によって、アプリケーションの部品数が低減します。
このICの自己消費電流は3.7Vの場合0.95mA (5Vの場合1.2mA)であり、ポータブルアプリケーションのバッテリ寿命を延長します。
このICは、0.3mmピッチの9ピンWLP (1.0mm x 1.0mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオプレーヤー
- タブレット
- VoIP電話
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- エッジ・デバイス向けのエクステンデッド・リアリティ(XR)ソリューション
MAX97200
MAX97200は、45mW H級ヘッドフォンアンプで、1.8Vの低い単一電源で動作し、マキシムの第2世代のDirectDrive®技術を採用しています。
MAX97200は、アンプの電力レイルを生成するために、Dual Mode™のチャージポンプを内蔵しています。チャージポンプの出力は、出力信号の振幅に応じて、±PVIN/2または±PVINが可能です。出力電圧が低い場合は、電源電圧は±PVIN/2となります。出力信号が大きな出力電圧を要求すると、チャージポンプはモードを切り替えて、大きな電源電圧を実現し、多くの出力電圧を負荷に供給可能にします。
第2世代のDirectDrive技術は、第1世代のDirectDriveアンプに比べて消費電力が改善されています。MAX97200は、安定化された1.8Vから給電可能で、消費電力は、0.9Vから給電される従来のDirectDriveアンプとあまり変わりません。
マキシムのDirectDriveアーキテクチャは、負電圧電源を駆動するために、反転チャージポンプを使用しています。ヘッドフォンアンプは、正電源と生成された負レイルの間に給電されます。この方式によって、オーディオ出力信号はグランド近くにバイアスされ、アンプ出力とヘッドフォン負荷の間に大型のDCブロッキングコンデンサが不要になります。
低出力オフセット電圧は、シャットダウンのオン/オフ時の非常に優れたクリック/ポップ性能を備えています。高い信号対雑音比によって、システムの忠実性が維持されます。
MAX97200は、1.27mm x 1.65mm、リードピッチ0.4mmの小型12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- スマートフォン
- VoIP電話
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
AD8417
AD8417は、高電圧、高分解能の電流シャント・アンプです。60V / Vの初期ゲインを特長としており、全温度範囲にわたるゲイン誤差は最大で±0.3%を備えています。バッファされた出力電圧は、ほとんどの標準的なコンバータに直接インターフェースすることができます。AD8417は、-2V~+70Vにわたって優れた入力コモンモード電圧の除去を提供します。AD8417は、モーター・コントロール、パワーマネージメントおよびソレノイド制御を含む幅広い車載ならび工業用アプリケーションで、シャント抵抗両端の双方向電流計測を行います。
AD8417は、-40~+150℃の温度範囲にわたって、ブレーク・スルーされた性能を提供します。特長としてゼロドリフト・コアがあり、動作温度範囲及びコモンモード電圧範囲にわたって、オフセットは、わずか0.1μV/℃(typ)しかドリフトしません。AD8417は、車載アプリケーション向けの品質評価がなされています。A8417は、EMIフィルタと、パルス幅変調(PWM)タイプの入力コモンモード電圧で、出力精度を確実にする特許収得済みの回路を含んでいます。入力オフセット電圧は±200μV(typ)です。AD8417は、8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ハイサイド電流検出:モータ制御、ソレノイド制御、パワーマネージメント
- ロー・サイド電流の検出
- 診断保護機能
アプリケーション
オートモーティブ・ソリューション
- 電気自動車パワートレイン・ソリューション
- 電動化とパワートレインソリューション
- オートモーティブバッテリ・マネージメント・システム
データ・センター・ソリューション
- サーバー機器
- AI アクセラレーター
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
産業オートメーション
- インテリジェントモーションコントロールソリューション
センサー・インターフェース・ソリューション
- 電流検出ソリューション
MAX6069
超低電力シャントリファレンスのMAX6069は、スペースが重要な低電力アプリケーションに最適です。これらのデバイスは4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、最小動作電流が1µA以下であることが保証されています。これらのリファレンスは20ppm/℃以下の低温度係数および0.2%以内の初期精度を特長とします。
これらのリファレンスは+1.25V、+2.048V、+2.5V、および3Vの出力電圧で提供され、ICL8069、LM385、LT1004、およびLM4040の代わりに、大幅に小型のパッケージに実装されたより低電力、高精度のアップグレードとして使用することができます。AおよびBの2つのグレードが提供されます。Aグレードは-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって25ppm/℃の温度係数を備え、初期精度は0.2%です。Bグレードは-40℃~+85℃の拡張温度範囲にわたって50ppm/℃の温度係数を備え、初期精度は0.5%です。これらのリファレンスは小型ウェハレベルパッケージに封止されているため、非常に小型形状の機器に最適です。
アプリケーション
- 4mA~20mAループ給電センサー
- A/DおよびD/Aコンバータ
- ポータブル計器
- ポータブルセンサー
- 高精度レギュレータ
MAX40002
小型、シングルコンパレータのMAX40002~MAX40005およびMAX40012~MAX40015は、携帯電話、メディアプレーヤー、およびノートブックなど、基板スペースと電力に非常に厳しい制約のある各種のポータブル電子アプリケーションに最適です。これらのコンパレータは、超小型4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.73mm x 0.73mmの実装面積、2つの0402抵抗と同じ小型サイズ)および5ピンSOT23の両方のパッケージで提供されます。
このデバイスファミリは、1.7V~5.5Vの電源電圧範囲(VCCまたは外部VREF)で動作し、消費電流はわずか500nAです。これらのデバイスは、電源電圧に関係なく、広い0.1V~5.5Vの入力電圧範囲を備え、パワーダウン時(VCCまたは外部VREF = 0V)にも入力のハイインピーダンスを維持します。また、これらのデバイスは内部フィルタリングを備え、高いRF耐性を実現します。
MAX40002~MAX40003およびMAX40012~MAX40013はオープンドレイン出力を備え、MAX40004~MAX40005およびMAX40014~MAX40015はプッシュプル出力を備えています。MAX40002/MAX40004およびMAX40012~MAX40014は非反転入力を備え、MAX40003/MAX40005およびMAX40013~MAX40015は反転入力を備えています(詳細については、データシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照)。
これらのデバイスは、内部リファレンスも備えています。リファレンス電圧は出荷時にプリセットされ、0.2V、0.5V、0.9Vまたは1.222Vの電圧オプションで製品が提供されます(データシートの「Ordering Information (型番)」の表を参照)。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- 電子玩具
- モバイル機器
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル計測機器
- ポータブル医療機器
ADXL367
ADXL367は超低消費電力の3軸マイクロマシン(MEMS)加速度センサーで、その消費電流は、100Hzの出力データ・レートではわずか0.89μA、モーション・トリガのウェークアップ・モードでは180nAです。間欠動作により低消費電力を実現する加速度センサーとは異なり、ADXL367は、アンダーサンプリングによって入力信号をエイリアスせず、すべてのデータ・レートにおいてセンサーの全帯域幅をサンプリングします。
ADXL367は、常に14ビットの出力分解能を提供します。低分解能で十分な場合は、8ビット・フォーマットのデータが提供され、より効率的なシングル・バイト転送が行われます。ADXL362との設計互換性のために、12ビット・フォーマットのデータも提供されます。測定範囲は±2g、±4g、±8g、分解能は±2g範囲で0.25mg/LSBです。
超低消費電力であることに加えて、ADXL367は、真のシステム・レベルの消費電力低減を可能にする多くの特長を備えています。つまり、ディープ・マルチモード出力のファーストイン・ファーストアウト(FIFO)、内蔵のマイクロパワー温度センサー、割込み機能を使って追加のアナログ入力を同期変換する内蔵A/Dコンバータ(ADC)、わずか35nAの追加電流で任意の出力データ・レートにおいて機能できるシングルタップとダブルタップの検出、誤トリガを防止するためのステート・マシンなどです。更に、ADXL367は、サンプリング時間や外部クロックを外部制御する機能も備えています。
ADXL367は、1.1V~3.6Vの広い電源範囲で動作し、必要に応じて、別の電源電圧で動作するホストにインターフェースすることもできます。ADXL367は、2.2mm × 2.3mm × 0.87mmのパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 毎日24時間連続動作するセンサー
- 補聴器
- バイタル・サイン・モニタリング・デバイス
- モーション・トリガのパワー・セーブ・スイッチ
- モーション・トリガの計量機器
- 単一セル動作のスマート・ウォッチ
- スマート・ホーム
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インスリン・ポンプ・ソリューション
- 持続血糖値測定器(CGM)ソリューション
- 糖尿病の監視および診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- バイタル・サイン・モニタリング・ソリューション
産業オートメーション
オートモーティブ・ソリューション
- キャビン・エクスペリエンスとインフォテインメントのソリューション
- 電動化とパワートレインソリューション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
- パーソナル・エレクトロニクス・ソリューション
MAX31875
MAX31875は、I2C/SMBusインタフェースを備えた±1℃精度のローカル温度センサーです。小型パッケージと優れた温度測定精度の組み合わせによって、この製品は多様な機器に最適です。
I2C/SMBus対応シリアルインタフェースは、標準のバイト書込み、バイト読取り、バイト送信、およびバイト受信コマンドを受け付け、温度データの読取りおよびセンサーの動作の設定を行います。クロックが30ms (公称)以上にわたってローの場合、バスタイムアウトによってインタフェースがリセットされます。PECは、この機能に対応しているマスターとともに使用した場合に通信エラーの防止に役立ちます。
MAX31875は4ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-50℃~+150℃の温度範囲で動作します。
デザインソリューション:Cool Down with a Smaller, Lower Power Temperature Sensor ›
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- データ通信機器
- ハンドヘルド電子機器
- 産業用機器
- サーバ
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 煙検知システム
産業オートメーション
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
データ・センター・ソリューション
- 光ネットワークソリューション
スイッチング・レギュレータ、LDO
MAX38640
MAX38640~MAX38643は、nanoPowerファミリの超低330nA自己消費電流バック(ステップダウン) DC-DCコンバータで、1.8V~5.5Vの入力電圧で動作し、96%のピーク効率で最大175mA、350mA、700mAの負荷電流に対応します。シャットダウン時、シャットダウン電流はわずか5nAです。これらのデバイスは、超低自己消費電流、小型総ソリューションサイズ、および全負荷範囲に渡る高効率を提供します。MAX38640~MAX38643は、長いバッテリ寿命が必須のバッテリアプリケーションに最適です。
MAX38640~MAX38643ファミリは、超低自己消費電流および広い出力電流範囲に渡る高効率を可能にする独自の制御方式を利用しています。MAX38642はシャットダウン時のアクティブ放電抵抗を除去しており、別の電源または充電された出力コンデンサによって出力を安定化またはハイに保持することが可能です。
MAX38640~MAX38643デバイスは、省スペース6ピンWLP (2 × 3ピン、1.42mm × 0.89mm、0.4mmピッチ)、および6ピンµDFNパッケージ(2mm × 2mm)で提供されます。すべての製品は-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
デザインソリューション:小型アセット・トラッカの寿命を延長 ›
アプリケーション
- スペースに制約のあるポータブル民生用製品
- シングルリチウムイオン(Li+)およびコインセルバッテリ製品
- ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBluetooth® LE
- 有線または無線産業用製品
アプリケーション
データ・センター・ソリューション
- 光ネットワークソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インスリン・ポンプ・ソリューション
- 持続血糖値測定器(CGM)ソリューション
- 糖尿病の監視および診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
電源ソリューション
- nanoPowerソリューション
MAX17220
MAX17220~MAX17225は、超低自己消費電流ブースト(ステップアップ) DC-DCコンバータのファミリで、225mA/0.5A/1Aのピークインダクタ電流制限とTrue Shutdown™を備えています。True Shutdownは出力を入力から切り離し、順方向または逆方向の電流をゼロにします。出力電圧は1つの標準1%抵抗を使用して選択可能です。225mA (MAX17220/MAX17221)、500mA (MAX17222/MAX17223)、および1A (MAX17224/MAX17225)のピークインダクタ電流制限によって、インダクタ選択時の柔軟性が提供されます。MAX17220/MAX17222/MAX17224の各バージョンは起動後イネーブル過渡保護(ETP)を備え、負荷電流によっては、最低400mVの入力電圧に対して出力の安定化を維持することが可能です。MAX17220~MAX17225は超低自己消費電流、小型総ソリューションサイズ、および全負荷範囲にわたる高効率を提供します。MAX17220~MAX17225は、長いバッテリ寿命が必須のバッテリアプリケーションに最適です。
デザインソリューション:Triple Punch Extends the Life of Your Smart Factory Indoor BLE Beacon ›
デザインソリューション:Make Your IoT Device Last Longer with a nanoPower Boost Converter ›
デザインソリューション:How to Maximize Your Wireless Sensor’s Runtime ›
携帯アプリ
参照:nanoPower技術
nanoPowerブーストコンバータのデモ(日本語字幕) |
IQが低い方が優れている場合もある(日本語字幕) |
![]() ホワイトペーパーを読む › |
アプリケーション
- バッテリ駆動医療機器
- 低電力ワイヤレス通信製品
- 光心拍数モニタリング(OHRM) LEDドライバ
- 1次電池ポータブルシステム
- 2次電池ポータブルシステム
- リアルタイムクロック(RTC)/アラームブザー用のスーパーキャパシタバックアップ
- 小型、低電力IoTセンサー
- ウェアラブルデバイス
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インスリン・ポンプ・ソリューション
- 持続血糖値測定器(CGM)ソリューション
- 糖尿病の監視および診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
電源ソリューション
- nanoPowerソリューション
MAX77837
MAX77837は業界最小のナノパワー昇降圧コンバータであり、ウェアラブルやモノのインターネット(IoT)のアプリケーションで使用される単一セル・バッテリ構造向けに最適化されています。
このコンバータは1.8V~5.5Vの入力電源で動作します。出力電圧は、2本のハードウェア制御ピンに接続された抵抗によって1.8V~5.2Vに設定されます。このICは、連続導通モード(CCM)、スキップ・モード、低消費電力モードで動作することにより、広い負荷電流範囲にわたって高効率を確保できます。また、このICには430nA(代表値)という超低静止電流と10nA(代表値)のシャットダウン電流に対応するため、長いスタンバイ時間が必要になるバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
MAX77837には、2本の固有のハードウェア制御ピン(SEL1とSEL2)があります。SEL1に接続された抵抗(RSEL1)により、1.8V~5.2Vの範囲で事前に定義された2つの出力電圧、OUT1とOUT2の組み合わせが選択されます。SEL2に接続された抵抗(RSEL2)により、1050mAと400mAで2種類のスイッチ電流制限を設定できます。これによって外付け部品サイズの最適化、ダイナミック電圧スケーリング(DVS)機能の有効化/無効化、短絡時のヒカップ・モードまたはラッチオフ・モードの選択を行えます。更にRSEL2によりスタートアップ電圧をOUT1またはOUT2として設定することもできます。また、必要に応じてDVS機能を使用し、部品をパワーダウンすることなく、低いVOUTから高いVOUTへと出力電圧を変更できます。
MAX77837は、バンプ・ピッチ0.4mmの1.84mm x 1.03mm、8バンプ・ウェーハレベル・パッケージ(WLP)と、2.5mm x 2.0mm、8ピン・フリップ・チップQFNパッケージ(FC2QFN)として提供されます。
アプリケーション
- LPWAN SoC関連電源ソリューション
- IoTおよびウェアラブルのアプリケーション
- アセット・トラッカ
- スマート・メータ
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 煙検知システム
ヘルスケア・ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAXM17623
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17623およびMAXM17624は高周波同期整流ステップダウンDC-DCコンバータモジュールで、MOSFET、補償部品、およびインダクタを内蔵し、2.9V~5.5Vの入力電圧範囲で動作します。MAXM17623およびMAXM17624は最大1Aの負荷電流に対応し、小型、低コストの入力および出力コンデンサの使用が可能です。出力電圧は0.8V~3.3Vに調整可能です。これらのモジュールは設計の複雑性、製造リスクを大幅に低減し、真のプラグアンドプレイ電源ソリューションを提供して、市場投入までの時間を短縮します。
MAXM17623およびMAXM17624モジュールは、安定状態動作でのピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。入力突入電流を低減するために、これらのデバイスは固定1msのソフトスタート時間を提供します。両方のモジュールは選択可能なPWMまたはPFM動作モード(軽負荷時)を備えています。PWMモードが選択されている場合、MAXM17623は固定2MHzのスイッチング周波数で動作し、MAXM17624は固定4MHzのスイッチング周波数で動作します。MAXM17623は0.8V~1.5Vの出力電圧を提供し、MAXM17624は1.5V~3.3Vの出力電圧を提供します。
MAXM17623およびMAXM17624モジュールは薄型、小型10ピンuSLIC™パッケージ(2.6mm × 2.1mm × 1.3mm)で提供されます。
アプリケーション
- バッテリ動作アプリケーション
- 分散電源システム
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- ポイントオブロード電源
- 標準5Vレール電源
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
MAXM17225
MAXM17225はnanoPower、超低IQ (300nA)ブーストモジュールで、小型eMGAパッケージで提供されます。このICはわずか0.88Vの電圧での起動が保証されており、起動後、入力電圧VINは0.4Vまで低下することが可能なため、時間の経過とともに電圧放電が生じるバッテリ駆動機器に最適です。300nAの超低自己消費電流はバッテリ駆動時間を延長し、製品寿命も延長します。このICは0.4V~5.5Vの入力電圧を受け付け、それを1.8V~5Vの設定可能な出力電圧に昇圧します。出力電圧は1つの外付け抵抗(RSEL)を使用して設定します。この製品の最大効率は95%です。このモジュールはバッテリ駆動機器、ポータブル電子製品など、スペースに制約のある筐体での昇圧変換が必要であるとともに高効率が要求される多数のアプリケーションに最適です。真のシャットダウンは入力を出力から切断し、バッテリ駆動時間を温存します。このICは、最適な動作、安定性、および効率のために選択された1µHのインダクタを内蔵しています。ブーストVOUT安定化は、重負荷を駆動しながら入力と出力電圧間の250mVの分離を保証します。VOUTの設定用の1つの選択可能な外付け抵抗(RSEL)は、従来の抵抗フィードバック分圧ストリングに比べて自己消費電流を低減します。MAXM17225は固定300nsの最大スイッチターンオン時間および1Aのピークインダクタ電流制限を備えています。このICは負荷電流に基づいてULPM、LPM、およびHP動作モード間を自動的に遷移し、より優れたシステム過渡応答および効率を実現します。これらすべての強力な特長は小型10ピンeMGAパッケージに実装され、製品を設計するための効率的なツールを最終設計者に提供します。
アプリケーション
- Bluetooth® LE機器
- ヘルスモニタリングおよびフィットネス機器
- ポータブルPOS端末
- 1セルまたは2セルアルカリ電池製品
- RTC/アラームブザー用スーパーキャパシタバックアップ
- 超低電力IoTモジュール
- USB On-The-Goアダプタモジュール、USB充電
- ウェアラブル
アプリケーション
電源ソリューション
- nanoPowerソリューション
ADP151
ADP151は、2.2V~5.5Vで動作し、最大200mAの電流を出力する超低ノイズの低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータです。200mAの負荷で135mVの低ドロップアウト電圧により効率が向上し、広い入力電圧範囲での動作が可能になります。
ADP151は、革新的な回路トポロジを使用して、バイパス・コンデンサがなくても超低ノイズ性能を実現するため、雑音の影響を受けやすいアナログおよびRFアプリケーションに最適なデバイスです。更に、ADP151は、電源電圧変動除去比(PSRR)やトランジェント・ラインおよび負荷性能を損なうことなく超低ノイズ性能を実現します。200mAの負荷で動作電源電流が265μAと低いため、ADP151はバッテリ駆動携帯機器に適しています。
更に、ADP151のEN入力にはプルダウン抵抗が内蔵されています。
ADP151は、高性能でスペースが制約されるアプリケーションの要件を満たすため、小型の1μF、±30%セラミック入出力コンデンサで安定して動作するように特別に設計されています。
ADP151は、1.1V~3.3Vの16の固定出力電圧オプションに対応しています。
短絡保護回路と熱過負荷保護回路により、悪条件下での損傷を防止します。ADP151は、小型の5ピンTSOT、6ピンLFCSP、4ボール、0.4mmピッチ、ハロゲンフリーWLCSPパッケージを採用しており、様々なポータブル電源アプリケーション要件を満たす最小フットプリント・ソリューションになっています。
アプリケーション
- RF、電圧制御発振器(VCO)、および位相ロック発振器(PLO)電源
- 携帯電話
- デジタル・カメラおよびオーディオ機器
- 携帯型およびバッテリ駆動の装置
- ポストDC/DCレギュレーション
- 携帯型医療機器
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ホーム・シアターとゲームのソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- ミサイルおよび高精度軍用品
インテリジェント・ビル・ソリューション
- ビル・テクノロジーの電力ソリューション
- ビルの火災安全と監視ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- 体外診断ソリューション
- 温度計測
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
- ウェアラブル健康モニタ
- 酸素飽和度(SpO2)計測
- 呼吸数計測
- 非侵襲的血圧
- 心電計(ECG)計測
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
計装および測定ソリューション
- 分析機器
産業オートメーション
- インテリジェントモーションコントロールソリューション
電源監視、リアルタイム・クロック、MCU
MAX16140
MAX16140/MAX16142/MAX16144/MAX16146/ MAX16156/MAX16157/MAX16158/MAX16159は、超低電流、1チャネル監視回路ICで、1.7V~4.85V (約50mVインクリメント)のVCC電圧を監視し、VCC電圧がリセットスレッショルドを下回るとリセットをアサートします。リセット出力は、VCC電圧が出荷時設定されたVCC_TH + VHYSを上回ったあとリセットタイムアウト時間にわたってアサートされたままになります。利用可能なリセットタイムアウトのオプションについては、データシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。
MAX16140/MAX16142/MAX16144/MAX16146/ MAX16156/MAX16157/MAX16158/MAX16159は、出荷時設定可能なマニュアルリセット入力(MR)を内蔵しており、立上りエッジ、立下りエッジ、アクティブロー、またはアクティブハイ入力信号を受信するとリセットをアサートするように設定することができます。MAX16140/MAX16144/MAX16156/MAX16157はオープンドレインのリセット出力を備え、MAX16142/ MAX16146/MAX16158/MAX16159はプッシュプルのリセット出力を備えています。リセット出力の構成については、データシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。
全デバイスは-40℃~+125℃の温度範囲にわたって動作が保証されています。MAX16140/MAX16142/ MAX16156/MAX16158は、小型4ピンWLP (0.73mm x 0.73mm x 0.5mm)で提供されます。MAX16144/ MAX16146/MAX16157/MAX16159は5ピンSOT23パッケージで提供されます。
アプリケーション
- チャージャ
- 電子書籍リーダー/タブレット
- ポータブル/バッテリ駆動機器
- スマートフォン
- ウェアラブル/ポータブルアクセサリ
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インスリン・ポンプ・ソリューション
- 糖尿病の監視および診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
MAX16152
超低電流監視回路ICのMAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155は、1つのシステム電源電圧およびマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラによるコード実行の完全性を監視します。これらの監視回路ICは、VCC電源電圧が最小動作電圧以上で、しかしリセットスレッショルド以下のとき常にリセット出力をアサートします。電源電圧がリセットスレッショルドを上回ったあと、リセット出力はリセットタイムアウト時間の間アサートされたままになり、その後デアサートされます。リセット電圧スレッショルドは1.50V~5.0V (約100mVステップ)が利用可能です。
ウォッチドッグタイマ回路は、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラの活動を監視します。通常動作時、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラは監視回路ICのウォッチドッグタイムアウト時間が経過する前にウォッチドッグ入力(WDI)を繰り返しトグルし、システムがコードを適切に実行していることを確認します。タイムアウト時間が経過する前にマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラが有効なウォッチドッグ入力の遷移を提供しない場合、監視回路ICはウォッチドック出力(アクティブローWDO)をアサートしてシステムが予想どおりにコードを実行していないことを通知します。ウォッチドッグ出力パルスは、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラのリセットに使用するか、またはシステムへの割込みに使用して実行エラーを警告することも可能です。MAX16152およびMAX16153はマニュアルリセット入力(アクティブローMR)を備えているため、外部プッシュボタンまたはロジック信号によってリセットパルスを開始することが可能です。MAX16154およびMAX16155はロジック入力(WD_EN)を備えているため、システムはウォッチドッグ機能をイネーブルおよびディセーブルすることができます。
MAX16152およびMAX16154は6ピンWLP (0.86mm × 1.27mm)で提供され、MAX16153およびMAX16155は6ピンSOT23パッケージで提供されます。すべてのデバイスは-40℃~+125℃の温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- 血糖値モニタ/患者モニタ
- 計測
- ポータブル/バッテリ駆動機器
- タブレット/電子ブックリーダー/モバイル機器
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- インスリン・ポンプ・ソリューション
- 糖尿病の監視および診断ソリューション
MAX14606
過電圧保護デバイスのMAX14606/MAX14607は、54mΩ (typ)の低オン抵抗(RON)内部FETを特長としており、最大+36Vの過電圧から低電圧システムを保護します。入力電圧が過電圧スレッショルドを上回ると、内部FETはオフになり、保護対象のコンポーネントの損傷を防ぎます。
これらのデバイスは、高精度内部トリップスレッショルドを自動的に選択します。内部OVLOは、5.87V (typ) (MAX14606)または6.8V (typ) (MAX14607)にプリセットされています。
MAX14606/MAX14607は逆バイアスブロック機能を備えています。他の過電圧プロテクタと異なり、MAX14606/MAX14607がディセーブルされると、OUTに印加される電圧はINにフィードバックしません。これらのデバイスは、サーマルシャットダウンも特長としており、過電流事象から保護します。
MAX14606/MAX14607は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されており、9ピンWLPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ポータブルメディアプレーヤー
- スマートフォン
- タブレット
MAX40203
MAX40203は、順電圧降下がショットキーダイオードより約1桁小さい理想ダイオード電流スイッチです。順方向バイアスおよびイネーブル時、MAX40203は導通し、1Aもの電流を搬送しながら電圧降下は90mVです。短絡または高速起動時、このデバイスは出力電流を2Aに制限します。MAX40203はそれ自体およびダウンストリームの回路を過電流状態から熱保護します。
この理想ダイオードは1.2V~5.5Vの電源電圧で動作します。消費電流は負荷電流に対して比較的一定で、300nA (typ)です。ディセーブル時(EN = ロー)、この理想ダイオードはいずれの方向にも最大6Vの電圧を阻止するため、ほとんどの低電圧、ポータブル電子機器での使用に最適です。
MAX40203は小型、4ピンWLP (0.77mm × 0.77mm、0.35mmピンピッチ)および5ピンSOT23パッケージで提供されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリバックアップシステム
- 携帯電話
- 電子玩具
- ノートブックおよびタブレットコンピュータ
- ポータブル医療機器
- 電力線フォルトレコーダ
- USB給電ペリフェラル
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
データ・センター・ソリューション
- 光ネットワークソリューション
- AI アクセラレーター
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ
- インスリン・ポンプ・ソリューション
- 糖尿病の監視および診断ソリューション
- 酸素飽和度(SpO2)計測
電源ソリューション
- nanoPowerソリューション
MAX16895
MAX16895~MAX16899は、シーケンス機能を備えた小型、低消費電力の電圧監視回路ファミリです。この小型デバイスは、0.5Vまで監視できる調整可能な閾値と、外付けコンデンサで調整可能な時間遅延により、非常に高い柔軟性を提供します。これらのデバイスは、電源シーケンス、リセット・シーケンス、および電源スイッチング・アプリケーションでの使用に最適です。複数のデバイスをカスケード接続することで、複雑なシーケンス・アプリケーションが可能になります。
0.5Vの閾値のハイ・インピーダンス入力により、外部抵抗分圧器で監視閾値を設定できます。入力電圧が0.5Vの閾値を上回り、イネーブル入力がアサート(ENABLE =ハイまたはENABLE =ロー)されると、出力はアサート(OUT =ハイまたはOUT =ロー)します。入力電圧が0.5Vを下回るか、イネーブル入力がデアサート(ENABLE=ローまたはENABLE=ハイ)されると、出力はデアサート(OUT=ローまたはOUT=ハイ)します。すべてのデバイスは、入力が0.5Vを超えてから出力がアサートされるまで、コンデンサで設定可能な遅延時間を提供します。MAX1689_Aバージョンは、イネーブルがアサートされてから出力がアサートされるまで、同じコンデンサで調整可能な遅延を提供します。MAX1689_Pデバイスは、イネーブルがアサートされてから出力がアサートされるまでに150nsの伝搬遅延があります。
MAX16895A/Pは、アクティブ・ハイのイネーブル入力とアクティブ・ハイのプッシュプル出力を提供します。MAX16896A/Pは、アクティブ・ローのイネーブル入力とアクティブ・ローのプッシュプル出力を提供します。MAX16897A/Pは、アクティブ・ハイのイネーブル入力とアクティブ・ハイのオープン・ドレイン出力を提供します。最後に、MAX16898A/Pはアクティブ・ローのイネーブル入力とアクティブ・ローのオープン・ドレイン出力を提供します。MAX16899A/Pは、アクティブ・ハイのプッシュプル出力でアクティブ・ローのイネーブルを提供します。
すべてのデバイスは1.5V~5.5Vの電源電圧で動作し、-40℃~+125℃の動作温度範囲での動作が完全に保証されています。これらのデバイスは、超小型6ピンµDFN(1.0mm × 1.5mm)および薄型SOT23(1.60mm × 2.90mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 医療機器
- 自律型計測器
- ポータブル機器
- コンピュータ/サーバー
- 重要なマイクロプロセッサの監視
- セットトップボックス
- テレコム
MAX31342
低電流、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31342は、超低タイムキーピング電流を提供するタイムキーピングデバイスで、電源からの寿命の延長を可能にします。MAX31342は6pFの高ESR水晶に対応するため、デバイスに使用可能な水晶の選択肢が広がります。このデバイスには、I2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。内蔵のパワーオンリセット機能によって、起動時に必ずデフォルトのレジスタ状態になることが確保されます。
その他の機能として、2つの時刻アラーム、割込み出力、設定可能な方形波出力、およびシリアルバスタイムアウト機構があります。クロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、日、月、および年の情報を提供します。月の最後の日付は、うるう年の補正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。このクロックは、24時間モードで動作します。また、MAX31342は同期用の入力も備えています。リファレンスクロック(たとえば、32kHz、50Hz/60Hz電力線、GPS 1PPSなど)がCLKIN端子に印加され、外部クロック入力イネーブルビット(ECLK)が1に設定されている場合、MAX31342 RTCは外部クロックに周波数ロックされ、クロック精度は外部ソースによって決まります。
このデバイスは鉛(Pb)フリー/RoHS準拠、8ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1mm × 2mm、0.5mmピッチ)で提供されます。このデバイスは-40℃~+85℃の拡張温度範囲に対応します。
アプリケーション
- 医療用
- ポイントオブセール(PoS)
- ポータブルオーディオ
- ポータブル機器
- パワーメータ
- テレマティクス
- ウェアラブル
MAX31343
MAX31343は低コスト、超高精度、I2Cリアルタイムクロック(RTC)です。このデバイスはバッテリ入力を備え、デバイスへの主電源が遮断された場合も高精度の計時を維持します。MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)発振子の内蔵によってデバイスの長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。MAX31343は8ピンWLPおよびTDFNパッケージで提供されます。
このRTCは、秒、分、時間、曜日、日、月、年、および世紀の情報を管理します。月の最後の日付は、2199年までのうるう年の補正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。クロックは、24時間形式で動作します。その他の特長として、2つの設定可能な時刻アラーム、割込み出力、補正なしの設定可能なクロック出力、および温度補償された設定可能な方形波出力があります。アドレスおよびデータは、I2C双方向バスを介してシリアル転送されます。電圧リファレンスおよびコンパレータ回路は、VCCの状態を監視して電源障害を検出し、必要に応じて自動的にバックアップ電源に切り替えます。詳細については、フルデータシートの「標準アプリケーション回路」を参照してください。
アプリケーション
- アクションカメラ
- 通信
- ハンドヘルド計器
- 産業用
- パワーメータ
- ウェアラブル
アプリケーション
ヘルスケア・ソリューション
- インスリン・ポンプ・ソリューション
- 糖尿病の監視および診断ソリューション
MAX32660
DARWINファミリの中で、MAX32660はバッテリ動作機器およびワイヤレスセンサー用に設計された超低電力、高コスト効率、高集積32ビットマイクロコントローラです。このデバイスは、柔軟で汎用的なパワーマネージメントユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の強力なArm® Cortex®-M4プロセッサを組み合わせて、16ピンWLP (1.6mm × 1.6mm)、20ピンTQFN-EP (4mm × 4mm)、または24ピンTQFN-EP (3mm × 3mm)という業界最小の形状に実装しています。
MAX32660は、バッテリ寿命を妥協することなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。また、このデバイスは従来の設計に対して、8または16ビットマイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード経路を提供します。
このデバイスはSPI、UART、およびI2C通信に対応するとともに、アプリケーションおよびセンサーのコードを収容するための最大256KBのフラッシュメモリと96KBのRAMも内蔵しています。I2C、UART、またはSPIを介したオプションのブートローダが利用可能です。
アプリケーション
- フィットネスモニタ
- 産業用センサー
- IoT
- 光モジュール:QSFP-DD、QSFP、400G
- ポータブル医療機器
- スポーツウォッチ
- ウェアラブル医療パッチ
アプリケーション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 煙検知システム
- 監視カメラ・ソリューション
産業オートメーション
- フィールド計測システム
- スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ
コンスーマ用技術ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- アクティビティ・トラッキングおよび転倒検出
- 呼吸数計測
- 心電計(ECG)計測
- ウェアラブル健康モニタ