製品概要

機能と利点

  • Raspberry PiプラットフォームのIMUのソフトウェアとアプリケーションのプロトタイプを簡素化
    • ソフトウェア開発向けの直接取り付け
    • アプリケーションのテストと検証向けのリボン・ケーブル取り付け
  • ADIS16IMU1/PCBZとADIS16IMU4/PCBZ互換IMUデバイスに接続
  • 40ピンGPIOコネクタを介してRaspberry Pi 3B+および4に接続可能

製品概要

このアダプタ・ボードを使うと、アプリケーションやソフトウェア開発の際に、アナログ・デバイセズの慣性計測ユニット(IMU)デバイスをRaspberry Piプラットフォームに簡単にプラグ・アンド・プレイ接続できます。

このアダプタ・ボードにIMUを接続する方法は2つあります。

  1. 付属のネジと取付け位置を使って直接ボードを取り付ける。
  2. 別売りのADIS16IMU1/PCBZまたはADIS16IMU4/PCBZブレークアウト・ボードにIMUを取り付け、フレキシブル16ポジション・リボン・ケーブルを使ってEVAL-ADISIMU1-RPIZに接続する。

これにより、物理的にセンサーを移動できるため、ソフトウェア開発と現実世界でのアプリケーション検証の両方が容易になります。

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • (1)EVAL-ADISIMU1-RPIZ
  • (1)16ポジション・リボン・ ケーブル・アセンブリ
  • (4)ナイロン・パンヘッド・マイナス・ドライブ・ネジ
  • (4)プラスチック六角スペーサ・スタッド
  • (6)フラットM2ステンレス・スチール・ワッシャ
  • (6)M2ステンレス・スチール六角ナット
  • (6)M2ステンレス・パンヘッド・プラス・ネジ

ソフトウェア

デバイス・ドライバ

WIKI
ADIS1646x/ADIS1647x/ADIS1650x Linux Device Drivers
This is a Linux industrial I/O (IIO) subsystem driver, targeting serial interface Inertial Measurement Units (IMU). The industrial I/O subsystem provides a unified framework for drivers for many different types of converters and sensors using a number of different physical interfaces (i2c, spi, etc).
WIKI
ADIS16375/ADIS1648x/ADIS1649x Linux Device Drivers
This is a Linux industrial I/O (IIO) subsystem driver, targeting serial interface Inertial Measurement Units (IMU). The industrial I/O subsystem provides a unified framework for drivers for many different types of converters and sensors using a number of different physical interfaces (i2c, spi, etc).
WIKI
ADIS1613x Linux Device Drivers
This is a Linux industrial I/O (IIO) subsystem driver, targeting serial interface Inertial Measurement Units (IMU). The industrial I/O subsystem provides a unified framework for drivers for many different types of converters and sensors using a number of different physical interfaces (i2c, spi, etc).

ハードウェア (2)

Breakout Boards

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。