製品概要
機能と利点
- ADIS1646x 互換ブレークアウト・ボード
- インターフェース・ボード・サイズ: 44 mm x 47 mm
- 実装ハードウェア・キット: M2x0.4mm
- 平面インターフェース用スペース: 7 mm
- リボン・ケーブル: 16 ピン 12 インチ
- RoHS 準拠
製品概要
ADIS16IMU4/PCBZ は、組込み型プロセッサ開発プラットフォームまたは EVAL-ADIS 評価システムへの、ADIS16xxx IMU 製品の接続プロセスを簡素化するコンポーネント・キットです。このキットには 4 つの主要なコンポーネント、インターフェース・ボード、スタンドオフ、実装ハードウェア、およびリボン・ケーブルが含まれています。アプリケーション
- 工業用計測器
- ロボット
- プラットフォーム安定化装置
- 個人追跡システム
関連資料
-
Wiki Guide for PC-Based Evaluation of the ADIS164602016/02/15WIKI
-
ADIS16IMU4/PCBZ Breakout Board Wiki-Guide2016/01/21WIKI