製品概要

機能と利点

  • セットアップと制御用のレディSPIインターフェース
  • テスト装置への容易な接続

製品概要

ADA8282CP-EBZは、ADA8282レーダー受信経路アナログ・フロントエンド(AFE)の評価を目的として設計されています。このボードはシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と接続して、SPIを介してレジスタの設定を容易にし、ヘッダーと一緒に使用することで、他のプラットフォームを使用した設定を実現します。また、このデバイスに手動リセット機能を提供するオンボード・オプションもあります。

このユーザ・ガイドでは、ボードの使用を速やかに開始するための手順を説明します。

ADA8282のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

ソフトウェア

ACE Software

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。