製品概要
機能と利点
- レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える
- イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する
製品概要
AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボードは、AD9652デュアル16ビットA/Dコンバータ、ADL5566広ダイナミック・レンジRF/IFデュアル差動アンプ、およびADL5380直交復調器に基づく400MHz~4.4GHzのレシーバーです。
これは、ダイレクト・コンバージョン(ホモダインやゼロIFとも)レシーバー・アーキテクチャに対するI/Q復調アプローチです。複数の周波数変換を行えるスーパーへテロダイン・レシーバーに対し、ダイレクト・コンバージョン無線は1つの周波数変換のみを行います。周波数変換が1つであることは、以下の理由で有利です。
- レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える
- イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する
このトポロジーにより、差動信号環境のイメージ除去と迅速な実装が実現します。ACDへのフルスケール入力を維持するための増幅ステージがあります。局部発振器とADCクロックがボード上に実装され、同じリファレンス信号を共有して不鮮明さを防止します。フォーム・ファクタはVITA57に準拠し、すべてのDC電源がFMCコネクタを通してデータ・キャプチャ・ボードから配線されています。この評価用ボードは、「商用の」(COTS)コンポーネントを使用した防衛用および商用のレーダーを目的とした高性能レシーバー・シグナル・チェーンを実現しています。回路全体の帯域幅は220MHzで、パス・バンドの平坦性は+/_1.0dBです。145MHzのIFで測定したS/N比およびSFDRは、それぞれ64dBおよび75dBcです。
Markets & Technology
対象となる製品
Package Contents
- AD-FMCOMMS2-EBZボード
- 8GB SDカード
リファレンス・ボード
Reference Board: AD-FMCOMMS6-EBZ

- Product Categories:
- Data Converters
- Power Management
- Clock and Timing
- RF / IF ICs
- Amplifiers