高精度中帯域幅ソリューション
高精度中帯域幅シグナル・チェーンは、配電網の小さな摂動からジェット・エンジンの大音量の轟音まで、幅広いアプリケーションに対応します。これらのシグナル・チェーンは、状態基準保全(CbM)、電力品質モニタリング、センサーとシステムのデータ・アクイジション、回転と位置の検出、産業用システムのアナログ入力モジュールなど、最大4MSPSのサンプリング・レートでDCから100kHzまでの信号帯域幅にわたって精度が求められるソリューションです。
アナログ・デバイセズの高精度中帯域幅シグナル・チェーンは、高精度アンプ、電圧リファレンス、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)、回路保護、絶縁製品を組み合わせています。
価値と利点
アナログ・デバイセズの中帯域幅シグナル・チェーン・ソリューションは、16ビットから24ビットの分解能と、DC精度およびAC信号の忠実度を組み合わせた、役に立つ測定と駆動制御のオプションを提供します。小振幅信号や大振幅信号の正確な測定、任意信号の測定と生成、あるいは一度に多くの入力からの信号の測定といった主要な利点を提供します。
また、時間精度とチャンネル間の位相整合を考慮して設計された高チャンネル数同期システム向けのオプションや、小型フォーム・ファクタのマルチチャンネル・コンバータやより高集積のシグナル・チェーン・ブロック(µModule®ソリューション)による高チャンネル密度オプションも提供しています。
バランスの取れた消費電力と速度で精度を提供
AC品質のDC精度
高チャンネル数を含む柔軟な測定
高精度・中程度の帯域幅シグナル・チェーン
Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).
Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).
データ・アクイジション
このセクションでは、電力、帯域幅、およびノイズの間にトレードオフがあるデータ・アクイジションに対する非常にスケーラブルなソリューションを提供するシグナル・チェーン・オプションを見つけることができます。これらのシグナル・チェーンは、エイリアシング保護を備えた簡素化されたアナログ・フロント・エンド設計を特徴としています。シングル・チャンネルのシグナル・チェーンは、チャンネル間アイソレーションが必要なマルチチャンネル・システムで使用できます。
±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ
入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ
1nV/√Hzの超低歪みアンプ
DC〜204kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度24ビットADC
ゼロドリフト、単電源、レールtoレール入出力のオペアンプ
超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス
150Msps、3/3.75kV rmsアイソレータ
±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ
24ビット、1Mspsデータ・アクイジション・ソリューションµModule
ゼロドリフト、単電源、レールtoレール入出力のオペアンプ
超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス
150Msps、3/3.75kV rmsアイソレータ
資料
ツール
Noise Tool: Precision Waveform - Alias-Free Simultaneous Sampling
シミュレーション
Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
ビデオ
Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
リファレンス・デザイン
Single-Channel, Fully Isolated, Low Latency Data Acquisition System (DAQ)
柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための高性能エイリアス・フリー測定プラットフォー
バンク絶縁型2チャンネル16ビット500kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム
振動と音
このセクションでは、エッジ・ノード・センシングや振動と音の高性能データ・アクイジション・チャンネルなど、低ノイズで広帯域幅のユース・ケースのための振動と音に関するシグナル・チェーンがあります。シグナル・チェーンの中には、デジタル・フィルタを集積化したデバイスもあり、デジタル・ホストのアナログ・フィルタ設計を簡素化し、インターフェース速度を減少させ、また、消費電力を低減することができます。広帯域幅で低ノイズの高性能DAQシグナル・チェーンも含まれています。
エッジ・ノードの振動センシング
振動センシング・データ・アクイジション・モジュール
±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ
200mA、2端子のプログラマブル電流源
I2Cインターフェースを備えた16ビット、レールtoレールDAC
高精度、低ノイズのCMOS RRIOオペアンプ(シングル)
高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ
DC〜204kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度24ビットADC
ゼロドリフト、単電源、レールtoレール入出力のオペアンプ
超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス
±60Vの故障保護・検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ
200mA、2端子のプログラマブル電流源
高精度、低ノイズのJFETオペアンプ
高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ
DC〜204kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度24ビットADC
ゼロドリフト、単電源、レールtoレール入出力のオペアンプ
超低ノイズの高精度4.096V電圧リファレンス
150Msps、3/3.75kV rms絶縁
LTspice Signal Chain Simulations
資料
ツール
AD7768-1フィルタ・モデル
(xlsxをダウンロード)
AD7768フィルタ・モデル
(xlsxをダウンロード)
シミュレーション
ビデオ
Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
ADI Sensor Interface Series - CbM and Vibration Analysis
リファレンス・デザイン
アプリケーション・ノート
Pairing A Driver Amplifier with the AD7768/AD7768-4 or the AD7768-1
技術記事
How to Use Zero-Drift Amplifiers in Wider Bandwidth Applications
Open-Source, Reusable Software Stack Enables Real-Time Processing and Algorithm Development for CbM
How High Performance Modular Instruments Enable Greater Applications and Smaller Form Factor
No Infidelity: Audio Test Platforms Benefit from New 24-Bit, Sigma-Delta ADC’s Superior SINAD
位置—回転
エンコーダ・ベースの回転センシング
以下のシグナル・チェーンは、高位相精度のための同時サンプリングシグナル・チェーン、高精度制御ループに適した低遅延、コストに敏感なアプリケーション向け低分解能オプションなどを含むオプションと共に、精度の回転測定能力を提供します。
低ノイズ、高精度CMOSデュアル・アンプ
高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ
4Mspsデュアル同時サンプリング、16ビットSAR ADC、差動入力
3.1nV/√Hz、1mA、180MHzのレールtoレール入出力アンプ
超低ノイズの高精度3.3V電圧リファレンス
小型マイクロパワー低電圧デュアル・コンパレータ
TIA
低ノイズ、高精度CMOSデュアル・アンプ
ADC用ドライバ
高速でオフセット・ドリフトが±0.1µV/˚Cの完全差動ADC用ドライバ
4Mspsデュアル同時サンプリング、16ビットSAR ADC、差動入力
Quad, 16-bit, 4 MSPS, Simultaneous Sampling, μModule Data Acquisition Solution
コンパレータ
小型マイクロパワー低電圧デュアル・コンパレータ
AMRベースの回転センシング
このセクションでは、回転センシング・アプリケーションおよび帰還アプリケーションに最高レベルの性能をもたらすシグナル・チェーンを見つけることができます。
ソナー
受動ソナー・アレイ・アプリケーション向けに高い拡張性を持ったソリューションを提供する、シグナル・チェーン・オプションをお選びください。ここに示したオプションは、固有のアンチエイリアシングおよび容易に駆動できるデータ・コンバータ入力を備える、簡素なアナログ・フロント・エンド設計に焦点を置いています。
36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ
低消費電力、低ノイズかつ低歪みのレールtoレール出力アンプ
超低消費電力、低歪みのADC用ドライバ
8チャンネル、24ビット、同時サンプリングADC、電力スケーリング、110.8kHz BW
3.1nV/√Hz、1mA、180MHzのレールtoレール入出力アンプ
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
パワーソリューション
資料
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}