産業用機能安全ソリューション
安全でなければ、オートメーションはスマートではありません。機能安全性はインダストリ4.0で重要な役割を担っています。それは安全性が将来の工場の不可欠な要素であるからだけでなく、機能安全性はより高い信頼性、より正確な診断、更により優れたレジリエンスを実現することもできるからです。アナログ・デバイセズでは、徹底した製品開発プロセス、確立された欠陥ゼロの企業文化、社内認定を受けた機能安全分野の専門家など、お客様に対する当社のコミットメントを通じ、お客様が第三者認証基準を満たす製品を構築し、市場投入までの時間を短縮できるよう支援します。
価値と利点
- 認証された安全性に準拠:産業用アプリケーションにおける厳格なIC設計のため、IEC 61508に準拠しています。
- 障害レジリエンスの向上:正確な診断と堅牢なシステム動作を可能にします。
- 迅速な市場投入:安全性の計画と検証の効率化により開発サイクルを加速します。
注目製品
シングルチャンネル、16ビット、電流/電圧出力DAC、ユニポーラ電流出力に対して機能安全性認定済み
SPIsolator™ SPI用デジタル・アイソレータ、5kV、7チャンネル(信号方向2/1のAUXチャンネル内蔵)
ファイルおよびダウンロード
ブック & eBook
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
インフォメーション
What Functional Safety Module Designers Need From IC Developers
1.96 M
ソリューション・カタログ
Industrial Functional Safety for Power
368.27 KB
Silent Switcher Technology
1.74 M
eBook: Industrial Automation Solutions
5.06 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}