AD7693
製造中PulSAR® 差動A/Dコンバータ、16ビット、±0.5LSB、500kSPS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.96
製品情報
|
|
AD7693は、単電源VDDで動作する逐次比較型の16ビットA/Dコンバータ(ADC)です。低消費電力、高速、ノー・ミッシング・コードの16ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、汎用シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。
製品の詳細は製品ビデオ: 16ビット、±0.5LSB、500kSPS、差動A/Dコンバータをご覧ください。
リファレンス電圧VREFを外部から供給し、電源電圧VDDに設定できます。CNVの立上がりエッジで、IN+ピンとIN-ピンとの間の電圧差をサンプリングします。この2つのピンの電圧は、0VからVREFの間でVREF/2を中心として逆の位相に振幅します。
消費電力はスループットに直線的に比例します。
SPI互換のシリアル・インターフェースは、SDI入力を使用して、1本の3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続することもできます。オプションのBUSYインジケータも利用できます。1.8V、2.5V、3V、5Vロジックとの互換性があり、VIO電源を別途用意して使用します。
AD7693は、10ピンMSOPまたは10ピンQFN(LFCSP)を採用し、-40~+85℃の動作温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- データ・アクイジション
- 地震データ収集システム
- DVM計測
- 医療用計測器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 2
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7693BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7693BRMZRL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7693BRMZ | 製造中 | |
| AD7693BRMZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4610-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |
| データ・アイソレータ 4 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| 差動アンプ 3 | ||
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
| ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
| AD8476 | 製造中 | 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力 |
| 電圧リファレンス 4 | ||
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
Precision ADC Driver Tool