MAX8686
新規設計には非推奨フェーズ当り最大25Aを提供する、シングル/マルチフェーズ、ステップダウン、DC-DCコンバータ
軽負荷状態での効率を改善する設定可能な位相削減機能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.30
製品情報
- 入力電源動作範囲:4.5V~20V
- リファレンス電圧精度:1% (全温度範囲)
- 出力トラッキングまたはシステムリファレンス電圧用のリファレンス入力(REFIN)
- 可変スイッチング周波数:300kHz~1MHz
- シングル/マルチフェーズ動作によって内蔵MOSFETで最大25A/200Aを供給
- 可変電流制限
- 起動時の単調性出力電圧(プリバイアス)
- 出力シンク/ソース電流能力
- 可変ソフトスタート
- 熱過負荷保護
- 出力過電圧保護
- 放熱特性に優れた6mm x 6mm TQFNパッケージ(4W)
MOSFET内蔵の、電流モード、同期PWMステップダウンレギュレータのMAX8686は、4.5V~20Vの入力電源で動作し、0.7V~5.5Vの可変出力電圧を生成し、フェーズ当り最大25Aを供給します。
MAX8686は、300kHz~1MHzの可変スイッチング周波数で動作するピーク電流モードアーキテクチャを採用しています。可変電流制限スレッショルドによって、各種負荷電流のさまざまなアプリケーション用に最適化することができます。インダクタ電流検出は、外付け検出抵抗を使用するか、無損失インダクタ電流検出方式を使用して行います。フォールドバックおよびヒカップ電流制限は、過負荷または短絡状態時の消費電力を低減し、フォルト状態が除去されると自動回復が可能です。
MAX8686は、プリバイアス出力電圧が存在する場合でも単調に起動することができます。また、可変のソフトスタート機能によって、制御されたターンオンが可能です。MAX8686は、高精度1%のリファレンスを備え、DDRメモリなどの電圧トラッキングアプリケーション用のより高精度なリファレンスの使用が可能なリファレンス入力を提供します。
MAX8686は、真のマルチフェーズモードで最大8つまで並列接続し、最大200Aの出力電流を供給することができます。このモードで動作する場合、このデバイスは、最大負荷時にフェーズ間で10%を超える優れた電流バランスを達成します。MAX8686は、軽負荷状態時にシステム効率を改善するプログラマブル位相削減をサポートしています。
その他の機能として、電源シーケンスに使用されるイネーブル入力とパワーOK (POK)インジケータを備えています。また、MAX8686は、出力電圧が公称電圧の120%を上回るとローサイドMOSFETをオンにするラッチ過電圧保護も備えています。MAX8686は、放熱特性に優れた6mm x 6mmの40ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- DDRメモリ
- モジュール代替
- ネットワーキング機器
- POL型電源
- サーバ
- テレコム機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8686ETL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX8686ETL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 16, 2024 - 2276C WAFER FAB |
||
| MAX8686ETL+ | ||
| MAX8686ETL+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX8686に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める