MAX7042
製造中308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz、低電力、FSKスーパヘテロダインレシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源動作:+2.4V~+3.6Vまたは+4.5V~+5.5V
- ユーザが選択可能な4種類の搬送周波数:308MHz、315MHz、418MHz、および433.92MHz
- RF入力感度:-110dBm (315MHzにおいて)
- RF入力感度:-109dBm (433.92MHzにおいて)
- 高速起動:< 250µs
- 小型32ピンTQFNパッケージ
- 低動作電源電流
- 連続:6.2mA
- パワーダウン:20nA
- PLL、VCO、およびループフィルタ内蔵
- イメージ除去内蔵:45dB
- 外付けフィルタによってIF帯域幅を選択可能
- 正および負のピーク検出器
- RSSI出力
MAX7042は全機能内蔵の低電力CMOSスーパヘテロダインRFレシーバで、非ゼロ復帰(NRZ)で最高66kbps (マンチェスターで33kbps)の速度で周波数偏移変調(FSK)データを受信するように設計されています。MAX7042では、308MHz、315MHz、418MHz、および433.92MHzの完全無線RFレシーバを実現するのにごくわずかの外付け部品しか必要ありません。
MAX7042は、ローノイズアンプ(LNA)、イメージ除去(IR)ミキサ、全機能内蔵位相ロックループ(PLL)、局部発振器(LO)、受信信号強度インジケータ(RSSI)付き10.7MHz IFリミティングアンプ、低ノイズFM復調器、および3Vレギュレータなどのスーパヘテロダインレシーバに必要なアクティブ部品をすべて内蔵しています。ベースバンドデータ復元用の差動ピーク検出データ復調器も内蔵しています。
MAX7042は32ピンTQFNパッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- ホームおよびオフィス照明制御
- ホームオートメーション
- ローカルテレメトリシステム
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- 遠隔検出
- セキュリティシステム
- 煙探知器
- タイヤ圧監視(TPM)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 12
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7042ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX7042ATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
RF アナログ・トランスミッタ 1 | ||
MAX1479 | 製造中 | 300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ |