MAX2029
製造中LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
優れたIP3、2RF - 2LO、およびLO ±2IF性能を備えた、業界最高性能の全機能内蔵SiGeパッシブミキサ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.52
製品情報
- RF周波数範囲:815MHz~1000MHz
- LO周波数範囲:570MHz~900MHz
- LO周波数範囲:960MHz~1180MHz (MAX2031のデータシートを参照)
- IF周波数範囲:DC~250MHz
- 変換損失:6dB/6.5dB (アップコンバータ/ダウンコンバータ)
- 入力IP3:36.5dBm/39dBm (ダウンコンバータ/アップコンバータ)
- +25dBm/+27dBm (アップコンバータ/ダウンコンバータ)の入力1dB圧縮ポイント
- ノイズ指数:6.7dB
- LOバッファ内蔵
- RFおよびLOバラン内蔵
- 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
- 53dBのアイソレーションと50nsのスイッチング時間のSPDT LOスイッチ内蔵
- 1700MHz~2200MHzミキサのMAX2039/MAX2041とピン互換
- 外付け電流設定抵抗によって低電力/低性能モードでのミキサ動作も可能
- 鉛フリーパッケージ提供
高リニアリティパッシブアップコンバータまたはダウンコンバータミキサのMAX2029は、GSM/携帯基地局トランスミッタまたはレシーバアプリケーション用として設計されており、+36.5dBm IIP3、6.7dB NF、および6.5dB変換損失を815MHz~1000MHzのRF周波数範囲で提供します。このミキサは、特に、570MHz~900MHzのLO周波数範囲のローサイドLOインジェクションアーキテクチャに最適です。ハイサイドLOインジェクション用のピン互換ミキサについては、MAX2031のデータシートを参照してください。
優れたリニアリティとノイズ性能に加えて、MAX2029は高レベルの部品集積度も達成しています。このデバイスは、ダブルバランスパッシブミキサコア、デュアル入力LO選択可能スイッチ、およびLOバッファを内蔵しています。また、バランも内蔵され、ダウンコンバージョン用のシングルエンドRF入力(またはアップコンバージョン用のRF出力)、およびシングルエンドLO入力が可能です。MAX2029は、定格0dBmのLOドライブが必要で、100mAを下回る消費電流が保証されています。
MAX2029は、1700MHz~2200MHz、2000MHz~3000MHz、および3200MHz~3900MHzのミキサのMAX2039、MAX2041、MAX2042、MAX2044シリーズとピン互換であるため、このパッシブアップコンバータとダウンコンバータファミリは、共通のプリント回路ボード(PCB)レイアウトを複数の周波数帯域に使用するアプリケーションに最適です。
MAX2029は、エクスポーズドパッド付きの小型20ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- セルラバンドWCDMAおよびcdma2000®基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
- マイクロ波および固定ブロードバンド無線アクセス
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- PHS/PAS基地局
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機
- TDMAおよびiDEN® (Integrated Digital Enhanced Network)基地局
- WiMAX™基地局および顧客宅内機器
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2029ETP+ | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFミキサー 13 | ||
| MAX9981 | 製造中止 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ |
| MAX9982 | 製造中止 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ |
| MAX9984 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9986 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9993 | 製造中止 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
| MAX9996 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
| MAX2031 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX9985 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、デュアル、SiGe、高リニアリティ、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
| MAX2041 | 製造中 | 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
| MAX2043 | 製造中止 | 1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ |
| 発振器 4 | ||
| MAX9987 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
| MAX9988 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
| MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
| MAX9990 | 製造中止 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
| 変調器 & 復調器 2 | ||
| MAX2022 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン1500MHz~3000MHz直交変調器/復調器 |
| MAX2021 | 製造中 | 高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン、650MHz~1200MHz直交変調器/復調器 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2029に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める