MAX15021
製造中トラッキング/シーケンス機能付き、デュアル、4A/2A、4MHz、ステップダウンDC-DCレギュレータ
4A/2Aを供給する、4MHz、デュアル同期整流レギュレータ、小型5mm × 5mmパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.82
製品情報
- 集積化によってスペース制約のある設計の電源実装面積を削減
- デュアル出力の同期整流バックレギュレータ
- 4Aおよび2A出力電流用のスイッチ内蔵
- 設定可能なスイッチング周波数:500kHz~4MHz
- 28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
- 180°逆位相動作によって入力リップル電流を低減し入力バイパスコンデンサのサイズも縮小
- 高度なトラッキング/シーケンス機能によって信頼性の高いプロセッサ動作を実現
- トラッキングアプリケーション用のデジタルソフトスタートとソフトストップ
- シーケンスアプリケーション用のプリバイアスされた負荷へのデジタルソフトスタート
- シーケンスまたは同時/レシオメトリックトラッキング
- 高い柔軟性によって広範な設計で使用可能
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 可変出力電圧:0.6V~VAVIN
- 外部補償によって最大限の柔軟性を実現
- 最大デューティサイクル:100%
- 内蔵保護機能によってスペースを削減し信頼性を向上
- 無損失でサイクル単位の電流検出
- サーマルシャットダウンおよびヒカップモード短絡保護
- 20µAシャットダウン電流によってポータブルアプリケーションのバッテリ寿命を延長
MAX15021は、デュアル出力PWM (パルス幅変調)ステップダウンDC-DCレギュレータで、トラッキング(同時およびレシオメトリック)およびシーケンスオプションを備えています。このデバイスは、2.5V~5.5Vで動作し、各出力は0.6Vから入力電源(VAVIN)までの範囲で調整することができます。MAX15021は、最大4A (レギュレータ1)と2A (レギュレータ2)の出力電流を供給します。このデバイスは、500kHz~4MHzの範囲でスイッチング周波数を調整可能で、大きさと性能の点で設計を最適化することができます。
MAX15021は、外部補償による電圧モード制御方式を採用して、優れたノイズ耐性を提供し、各種のインダクタ値とコンデンサタイプを最大限の柔軟性で選択することができます。このデュアルスイッチングレギュレータは、180°逆位相で動作するため、RMS入力リップル電流を低減し、入力バイパスコンデンサのサイズを大幅に小型化することができます。
MAX15021は、パワーアップとパワーダウン動作時に、トラッキング(同時またはレシオメトリック)またはシーケンスにすることができます。シーケンスの場合、デバイスはグリッチレスでプリバイアスされた出力までパワーアップします。
その他の特長として、ヒステリシス付き低電圧ロックアウト、およびグリッチレスのパワーアップ/パワーダウン用のデジタルソフトスタート/ソフトストップを備えています。保護機能には、無損失のサイクルごとの電流制限、ヒカップモードの出力短絡保護、およびサーマルシャットダウンなどがあります。
MAX15021は、5mm x 5mmの省スペース28ピンTQFN-EPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用マルチメディア
- マルチ電圧電源
- ネットワーキング/テレコム
- Power over Ethernet (PoE) IP電話
- RFIDリーダカード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15021ATI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX15021ATI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX15021ATI/V+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX15021ATI/V+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX15021ATI+ | 製造中 | |
| MAX15021ATI+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX15021ATI+ | 製造中 | |
| MAX15021ATI+T | 製造中 | |
|
4 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
| MAX15021ATI/V+ | ||
| MAX15021ATI/V+T | 製造中 | |
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX15021ATI/V+ | ||
| MAX15021ATI/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX15022 | 製造中 | デュアルLDOコントローラ内蔵、デュアル、4A/2A、4MHz、ステップダウンDC-DCレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始