LTC7821

新規設計に推奨

ハイブリッド降圧同期コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広いVIN範囲:10V~72V(80V ABS最大)
  • 低ノイズで動作するソフト・スイッチング
  • フェーズロック可能な固定周波数(200kHz~1.5MHz)
  • ±出力電圧の精度:1%
  • RSENSEまたはDCR電流検出
  • プログラマブルCCM、DCM、またはバースト・モード®動作
  • CLKOUTピンによる多相動作
  • 短絡保護
  • EXTVCC入力で効率を向上
  • 単調出力電圧スタートアップ
  • オプションの外部リファレンス
  • 32ピン(5mm × 5mm)QFN
LTC7821
ハイブリッド降圧同期コントローラ
LTC7821 Application Circuit LTC7821 Pin Configuration LTC7821 Performance Graph EDN HOT 100
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4260 新規設計に推奨 I2C互換モニタ付き正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7821
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2513B

LTC7821デモ用ボード | 12V、20Aハイブリッド型同期降圧コンバータ

製品詳細

デモ回路2513Bは、高効率および高出力密度のハイブリッド・コンバータです。36V~72Vの入力電圧により12V/20Aを実現できます。このデモ・ボードにはLTC7821が搭載されています。LTC7821は、ソフト・スイッチング・スイッチド・キャパシタ・トポロジと従来型の同期降圧コンバータを一体化し、従来型のスイッチング・アーキテクチャと比較して優れた効率を実現したアーキテクチャを使用しています。配電、データ通信、テレコム、および新たな48Vオートモーティブ・システムにおける非絶縁型中間バス・アプリケーション向けに高効率、高密度で費用対効果の高いソリューションを提供します。

このデモ用ボードの外部MOSFETは500kHzの固定周波数で切り替わります。この周波数は、200kHz~1.5MHzの範囲でプログラムできます。LTC7821の強力な1Ω NチャンネルMOSFETゲート・ドライバは、効率を最大限に高め、高消費電力アプリケーション用に複数のMOSFETを並列駆動できます。その電流モード制御アーキテクチャにより、複数のLTC7821デバイスを並列多相構成で動作させて、優れた電流共有と低出力電圧リップルを実現し、消費電力が非常に大きいアプリケーションに対応できます。他にも、ソフト・スイッチ・フロント・エンドとMOSFETストレスの低減により、EMI放射が低く抑えられるというメリットなどがあります。

LTC7821の設計では、スタートアップ時のキャパシタのバランスを事前に調整することで、スイッチド・キャパシタ回路に付きものの突入電流が排除されています。LTC7821はシステムの電圧や電流、温度を監視して故障がないかもチェックしているほか、過電流保護用に検出抵抗を使用しています。故障条件が発生した場合は、スイッチングを停止してFAULTピンをロー・レベルにします。内蔵タイマーには、適切な再起動/再試行時間を設定できます。

その他に、温度に対する±1%の出力電圧精度、多相動作用のクロック出力、パワー・グッド出力信号、短絡保護、単調出力電圧スタートアップ、オプションの外部リファレンス、低電圧ロックアウト、内蔵電荷バランス回路などの機能を備えています。

LTC7821データシートは必ず、このデモ用ボードのマニュアルと併せて参照してください。

eval board
DC2513A

LTC7821EUHデモ用ボード | 36V ≤ VIN ≤ 72V、VOUT = 12V(20A)、97.5%の効率/500kHz

製品詳細

デモ回路2513Aは、高効率および高出力密度のハイブリッド・コンバータです。36V~72Vの入力電圧により12V/20Aを実現できます。このデモ・ボードにはLTC7821が搭載されています。LTC7821は、ソフト・スイッチング・スイッチド・キャパシタ・トポロジと従来型の同期降圧コンバータを一体化し、従来型のスイッチング・アーキテクチャと比較して優れた効率を実現したアーキテクチャを使用しています。配電、データ通信、電気通信、および新たな48Vオートモーティブ・システムにおける非絶縁型バス・アプリケーション向けに高効率、高密度で費用対効果の高いソリューションを提供します。

eval board
DC2787A

LTC7821デモ用ボード | 40V ≥ VIN ≥ 60V、VOUT = 12V @ 100A

製品詳細

デモ回路2787Aは、高効率の4相ハイブリッド・コンバータです。40V~60Vの入力電圧により12V/100Aを実現できます。このデモ用ボードにはLTC7821が搭載されています。LTC7821は、ソフト・スイッチング・スイッチド・キャパシタ・トポロジと従来型の降圧コンバータを一体化し、従来型のスイッチング・アーキテクチャと比較して優れた効率を実現したアーキテクチャを使用しています。配電、データ通信、テレコム、および新たな48Vオートモーティブ・システムにおける非絶縁型中間バス・アプリケーション向けに高効率、高密度で費用対効果の高いソリューションを提供します。

このデモ用ボードの外部MOSFETは400kHzの固定周波数で切り替わります。この周波数は、200kHz~1.5MHzの範囲でプログラムできます。LTC7821の強力な1Ω NチャンネルMOSFETゲート・ドライバは効率を最大限に高め、高消費電力アプリケーション用に複数のMOSFETを並列に駆動できます。その電流モード制御アーキテクチャにより、複数のLTC7821デバイスを並列多相構成で動作させて、優れた電流共有と低出力電圧リップルを実現し、消費電力が非常に大きいアプリケーションに対応できます。他のメリットとして、ソフト・スイッチ・フロント・エンドとMOSFETストレスの低減により、EMI放射が低く抑えられます。

LTC7821の設計では、スタートアップ時のキャパシタのバランスを事前に調整することで、スイッチド・キャパシタ回路に通常は伴う突入電流が排除されています。LTC7821はシステムの電圧や電流、温度も監視して故障がないかチェックしており、過電流保護用に検出抵抗を使用しています。故障条件が発生した場合は、スイッチングを停止し、FAULTをローにプルダウンします。内蔵タイマーには、適切な再起動/再試行時間を設定できます。その他に、温度に対する±1%の出力電圧精度、多相動作用のクロック出力、パワー・グッド出力信号、短絡保護、単調出力電圧スタートアップ、オプションの外部リファレンス、低電圧ロックアウト、内蔵電荷バランス回路などの機能を備えています。LTC7821データシートは、このデモ用ボードのマニュアルと併せて参照してください。

DC2513B
LTC7821デモ用ボード | 12V、20Aハイブリッド型同期降圧コンバータ
DC2513B Evaluation Board DC2513B Evaluation Board DC2513B Diagram
DC2513A
LTC7821EUHデモ用ボード | 36V ≤ VIN ≤ 72V、VOUT = 12V(20A)、97.5%の効率/500kHz
DC2513A
DC2787A
LTC7821デモ用ボード | 40V ≥ VIN ≥ 60V、VOUT = 12V @ 100A
DC2787A Evaluation Board DC2787A Evaluation Board - Top View DC2787A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品