製品概要
製品概要
デモ回路2513Aは、高効率および高出力密度のハイブリッド・コンバータです。36V~72Vの入力電圧により12V/20Aを実現できます。このデモ・ボードにはLTC7821が搭載されています。LTC7821は、ソフト・スイッチング・スイッチド・キャパシタ・トポロジと従来型の同期降圧コンバータを一体化し、従来型のスイッチング・アーキテクチャと比較して優れた効率を実現したアーキテクチャを使用しています。配電、データ通信、電気通信、および新たな48Vオートモーティブ・システムにおける非絶縁型バス・アプリケーション向けに高効率、高密度で費用対効果の高いソリューションを提供します。
関連資料
-
DC2513A - Schematics2017/12/07PDF63K
-
DC2513A - Demo Board Manual2017/12/07PDF686K
-
DC2513A - Design Files2017/12/07ZIP4 M