LTC5800-IPM
SmartMesh IP ネットワーク - 非常にスケーラブルな, ワイヤレス・ノードの自己形成マルチホップメッシュネットワークでデータを収集、伝達、監視します。
詳細、ユーザー・ガイド、その他リソースLTC5800-IPM
製造中SmartMesh IPワイヤレス802.15.4e システム・オンチップ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.71
Viewing:
製品情報
- 72ピン10mm × 10mm QFNパッケージ
- 2.4GHz、IEEE 802.15.4eシステム・オンチップ、組み込みSmartMeshネットワーキングソフトウェア完備
- >最も過酷なRF環境でも99.999%のネットワーク信頼性
- サブ50µAルーティング・ノード
- SmartMesh IPネットワークでワイヤレス・モート EManager、またはアクセス・ポイント・モートのどれかとして機能します
- これらの製品には暗号化が含まれます。輸出入規制が適用される場合があります。
SmartMesh IPワイヤレス・センサー・ネットワークは、モートと呼ばれるワイヤレス・ノードから構築された自己管理型の低消費電力インターネット・プロトコル(IP)ネットワークです。LTC5800-IPMは、IEEE 802.15.4eシステム・オンチップ(SoC)ソリューションのEterna®ファミリのSmartMesh IP集積回路で、高集積、低消費電力のワイヤレス設計だけでなく、ARM Cortex-M3 32ビット・マイクロプロセッサを搭載し、SmartMesh IP組み込みネットワーキング・ソフトウェアを実行します。
SmartMesh IPの時間同期ネットワークでは、ネットワーク内のすべてのモートが、長年のバッテリ駆動の動作を提供しながら、データのルート、ソース、または終了を行うことができます。SmartMesh IPは、統合が容易なプラットフォームで、実証済みの信頼性と低消費電力性能を備えた非常に柔軟なネットワークを提供します。
SmartMesh IPネットワークにおけるLTC5800-IPMの動作は、負荷されたSmartMesh IPネットワーク・ソフトウェアの選択によって決まります。SmartMesh IPネットワークでのワイヤレス・モート、EManager、またはアクセス・ポイント・モート。LTC5800-IPMに付属のSmartMesh IPソフトウェアは完全にテストされ検証済みで、ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェースを介してすぐに設定できます。SmartMesh IP製品を購入すると、SmartMesh IPスタック・バイナリはmyAnalogアカウントを介してダウンロードできます。
LTC5800 * WR-IPMAハードウェアのピン信号動作は負荷されているソフトウェアによって判断されており、以下の製品データシートに詳細が記載されています。
| LTC5800-IPM | = | LTC5800*WR-IPMAハードウェア | + | SmartMesh IP モート ソフトウェア | → | LTC5800-IPMデータシート |
| LTC5800-IPR | = | LTC5800*WR-IPMAハードウェア | + | SmartMesh IP EManagerソフトウェア | → | LTC5800-IPRデータシート |
| LTC5800-IPA | = | LTC5800*WR-IPMAハードウェア | + | SmartMesh IPアクセスポイントソフトウェア | → | LTC5800-IPAデータシート |
| ネットワーク機能 | |
| 機能 | 利点 |
| >99.999%のネットワーク信頼性 | 他のワイヤレス・ネットワークと共通の通信ドロップアウトを回避 |
| NIST-認定AES-128ビット暗号化 | データはエンドtoエンドの暗号化、メッセージの整合性チェック、およびデバイス認証によって保護 |
| スケーラブル | タイムスロット・チャンネルホッピング・プロトコルを使用してネットワーク内の衝突を回避し、規模を最大化しながら、電力と輻輳による遅延が多い送信の再試行を最小限に抑えます |
| 双方向通信 | 監視と制御の両方のアプリケーションに最適 |
| 最大10メッセージ/秒/ノード | タイムスロット通信が競合を回避します。このデータ・レートには、パケット再試行のための組み込みマージンが含まれています。 |
| デバイス機能 | |
| 機能 | 利点 |
| 業界をリードする低消費電力ワイヤレス技術 |
•パケットを受信するには4.5mA •0dBmでの送信は5.4mA •8dBmでの送信は9.7mA |
| プレ・エンジニアRF | RFエレメントはオンチップのパワー・アンプを含み、温度補償を含む最適化された性能に調整済みで、開発の時間を節約します。 |
| エナジー・ハーベスティング・サポート | 超低消費電力設計が、モートの様々なエナジー・ハーベストによる電力供給を有効化します。 |
| 統合化温度センサー内蔵 | 精密な温度センサーがモートに直接統合されています。 |
アプリケーション
SmartMesh IPは、ワイヤレス産業用モノのインターネット(IoT)アプリケーションに最適です。
SmartMeshアプリケーションについての詳細.
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 13
アプリケーション・ノート 3
技術記事 8
製品情報 6
ビデオ 9
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC5800HWR-IPMA#PBF | 72-Lead QFN (10mm x 10mm x 1mm w/ EP) | ||
| LTC5800IWR-IPMA#PBF | 72-Lead QFN (10mm x 10mm x 1mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTP5901-IPM | 製造中 | SmartMesh IP Wireless 802.15.4e PCBA Module with Chip Antenna |
| LTP5902-IPM | 製造中 | SmartMesh IPワイヤレス802.15.4e PCBAモジュール・アンテナ・コネクタ付き |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェアおよびシミュレーション 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC5800-IPMに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める