製品概要
製品概要
注:これより新しいキットがご利用可能です - DC9021Bをご覧ください
DC9021ASmartMesh IP™ RF認定スターター・キットは、アプリケーションのニーズに対して、高い信頼性、超低消費電力、拡張性、導入しやすさといったSmartMesh®のネットワーク性能を評価するために必要なすべてのツールを提供します。これによりデバイス統合化とアプリケーション・ソフトウェア開発が促進されます。
DC9021Aスターターキットは、5つのモートまたはワイヤレス・ノード(DC9018A-B)により、アプリケーション固有のRF環境で、お客様がマルチホップ・メッシュ・ネットワークの迅速な展開を有効化します。ソフトウェアのコマンド・ライン・インターフェースにより、ネットワークのメッシュ・ノードの一覧だけでなく、データの信頼性や遅延など、主要な性能統計も迅速に表示できます。
DC9018A-B 評価用/開発モート・モジュールは、プローブしやすい信号ピンを特長としています。更に、スターター・キットはUSBを介してマネージャとモート・ソフトウェアのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の両方へのアクセスを提供し、アプリケーション・ソフトウェアの開発を有効化します。
DC2274A-A USBネットワーク・マネージャは、工場出荷時に組み込みネットワーク・マネージャとして構成されており、ワイヤレスから有線へのアクセス・ポイント機能とネットワーク管理アルゴリズムの両方がオンボードで実行されます。オプションとして、VManagerソフトウェアで操作するためのSmartMesh IPアクセス・ポイント・モートとしてDC2274を設定できます。(ネットワーク・マネージャについての詳細は、こちらをクリックしてください。)
DC9021Aスターターキットは、2.4000GHz〜2.4835GHzの国際免許不要の周波数帯で動作し、日本、米国、カナダ、ヨーロッパ、インド、韓国、台湾、オーストラリア、およびニュージーランドのRF意図された放射体認定を含んでいます。スターター・キットとデモ・ボードは評価の目的に限ります。実際のエンド・アプリケーションでの適切かつ信頼性のある動作を検証する責任は、ユーザー’に付随します。
SmartMesh IPスターター・キット–には以下のアイテムが含まれます。
- USBネットワーク・マネージャ (USB-DC2274A-A)1個
- 評価用/開発モート (DC9018A-B) 5個
- Eternaインターフェース・カード(DC9006)、DC9004アダプタ・カード込み1個
- 追加用CR2032バッテリ
- ケーブル
関連資料
-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide2015/10/01PDF3M
-
DC9021 SmartMesh IP RF Certified Starter Kit Flyer2015/09/01PDF980K
-
VManager AP Bridge User's Guide2017/03/31PDF210K
-
SmartMesh IPツール・ガイド2016/07/01PDF5M
-
DC2274A-A - Design Files2016/03/14ZIP1M
-
DC9006A - Design Files2014/11/17ZIP2M
-
DC9020A - Design Files2014/11/17ZIP3M
-
DC9018A - Design Files2013/12/09ZIP1M
-
SmartMesh IP Easy Start Guide for VManager2016/11/08PDF924K
-
SmartMesh IP Easy Start Guide For the Embedded Manager2015/12/04PDF2M