MAX8686

新規設計には非推奨

フェーズ当り最大25Aを提供する、シングル/マルチフェーズ、ステップダウン、DC-DCコンバータ

軽負荷状態での効率を改善する設定可能な位相削減機能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電源動作範囲:4.5V~20V
  • リファレンス電圧精度:1% (全温度範囲)
  • 出力トラッキングまたはシステムリファレンス電圧用のリファレンス入力(REFIN)
  • 可変スイッチング周波数:300kHz~1MHz
  • シングル/マルチフェーズ動作によって内蔵MOSFETで最大25A/200Aを供給
  • 可変電流制限
  • 起動時の単調性出力電圧(プリバイアス)
  • 出力シンク/ソース電流能力
  • 可変ソフトスタート
  • 熱過負荷保護
  • 出力過電圧保護
  • 放熱特性に優れた6mm x 6mm TQFNパッケージ(4W)
MAX8686
フェーズ当り最大25Aを提供する、シングル/マルチフェーズ、ステップダウン、DC-DCコンバータ
MAX8686:標準動作回路
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

評価用キット

MAX8686EVKIT

MAX8686の評価キット

機能と利点

  • 入力動作電源:6V~20V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • オールセラミックコンデンサ設計
  • プログラム可能なスイッチング周波数:300kHz~1MHz
  • 可変電流制限
  • 可変ソフトスタート
  • プリバイアス出力への単調性起動
  • PCBは追加の二次位相をサポート
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8686の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵のシングルフェーズ、高効率、25A、ステップダウンレギュレータのMAX8686を評価するための実証済みデザインを提供します。
このデバイスは、MOSFET内蔵の電流モード、同期PWMステップダウンレギュレータで、6V~20Vの入力電源で動作し、0.7V~5.5Vの調整可能な出力電圧を生成します。このEVキットのスイッチング周波数は、500kHzに設定され、300kHz~1MHzにプログラム可能です。出力電圧は1.5Vに設定されています。

アプリケーション

  • DDRメモリ
  • モジュール代替
  • ネットワーキング機器
  • POL型電源
  • サーバ
  • テレコム機器

MAX8686EVKIT
MAX8686の評価キット

リファレンス・デザイン

Powering the Zynq Evaluation and Development Board (ZedBoard)
This fully tested reference design provides a complete solution for powering the Xilinx® Zynq® Extensible Processing Platform (EPP).
5449fig09
5449fig10

最新のディスカッション

MAX8686に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品