MAX77734
MAX77734
新規設計に推奨超低電力小型PMIC、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャおよび150mA LDO内蔵
高集積電源ソリューション、安全な充電および低ノイズLDO内蔵、ヒアラブルおよびIoT用
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.27
Viewing:
製品情報
- バッテリ寿命を延長
- 長期の在庫寿命を実現する出荷時モード:200nA
- シャットダウン電流:500nA
- 自己消費電流:4.5µA (LDOイネーブル時)
- チャージャはバッテリの充電後の緩和が可能
- 小型バッテリサイズ用に最適化されたリニアチャージャ
- 高速充電電流:7.5mA~300mA
- バッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
- 高精度完了電流:最小0.375mA
- マキシムのSmart Power Selector™によって即時オン機能を提供
- JEITAバッテリ温度モニタによって安全な充電を実現
- 高集積
- パワーOK出力を備えた150mA LDO
- LED用のデュアルチャネル電流シンク
- パワーモニタリング用のアナログマルチプレクサ
- ウォッチドッグタイマ
- LDOイネーブルおよびマニュアルリセット用のオンキー入力
- 小型サイズ
- WLP (2.23mm x 1.97mm、最大高0.5mm)
- 20ピン、0.4mmピッチ、4 x 5アレイ
MAX77734は、サイズと簡素さが非常に重要なアプリケーション用の小型PMICです。このICは、リニアモードリチウムイオンバッテリチャージャ、ロードロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、アナログマルチプレクサ、およびデュアルチャネル電流シンクドライバを内蔵しています。
チャージャは、最小0.375mAの高精度の完了を必要とする小型バッテリシステム用に設計されています。この回路は、たとえバッテリが消耗している場合でも、入力ソースが接続されると直ちにシステム電圧を安定化することができます。
150mA LDOの出力は、I2Cによって0.8V~3.975Vの範囲で設定可能です。アナログMUXによって、外部ADCでバッテリV&I信号の変換を実行してパワーモニタリングを行うことが可能です。電流シンクはそれぞれ12.8mAをシンク可能で、LEDがカスタムパターンで点滅するように設定可能です。
MAX77734は20ピンウェハレベルパッケージ(WLP)、0.4mmピッチで提供されます。追加のレギュレータを備えた同等の製品については、MAX77650を参照してください。
デザインソリューション:Can You Hear Me Now? Extend the Life of Your Hearable Device ›
アプリケーション
- アクションカメラ、ウェアラブル/ボディカメラ
- フィットネスバンドおよびその他のBluetoothウェアラブル
- ヒアラブル:ヘッドセット、ヘッドホン、イヤホン
- 低電力モノのインターネット(IoT)ガジェット
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77734BENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734BENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734CENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734CENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734GENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734GENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734MENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734MENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734QENP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77734QENP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 16, 2020 - 2103 TEST |
||
| MAX77734BENP+ | 製造中 | |
| MAX77734BENP+T | 製造中 | |
|
6 3, 2019 - 1925 WAFER FAB |
||
| MAX77734BENP+ | 製造中 | |
| MAX77734BENP+T | 製造中 | |
| MAX77734CENP+ | 製造中 | |
| MAX77734CENP+T | 製造中 | |
| MAX77734GENP+T | 製造中 | |
| MAX77734QENP+T | 製造中 | |
|
2 21, 2025 - 2453N ASSEMBLY |
||
| MAX77734CENP+ | 製造中 | |
| MAX77734CENP+T | 製造中 | |
| MAX77734GENP+ | 製造中 | |
| MAX77734GENP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX77734に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める