MAX77651

製造中

超低電力PMIC、3出力SIMOおよび電力経路チャージャ内蔵、小型リチウムイオン用

高集積バッテリ充電および電源ソリューション、低電力、サイズに制約のあるアプリケーション用

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高集積
    • Smart Power Selectorリチウムイオン/リチウムポリマーチャージャ
    • 3出力、SIMO (Single-Inductor Multiple-Output)バックブーストレギュレータ
    • 150mA LDO
    • 3チャネル電流シンクドライバ
    • 電力監視用のアナログマルチプレクサ出力
  • 低電力
    • シャットダウン電流:0.3µA
    • 動作電流:5.6µA (3つのSIMOチャネル + LDO)
  • 小型バッテリサイズ用に最適化されたチャージャ
    • 設定可能な急速充電電流:7.5mA~300mA
    • 設定可能なバッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
    • 設定可能な完了電流:0.375mA~45mA
    • JEITAバッテリ温度モニタによって充電電流およびバッテリ安定化電圧を調整し、安全な充電を実現
  • 柔軟性および設定自由度
    • I2C対応インタフェースおよびGPIO
    • 出荷時OTPオプションが利用可能
  • 小型サイズ
    • WLPパッケージ(2.75mm × 2.15mm × 0.7mm)
    • 30ピン、0.4mmピッチWLP、6 x 5アレイ
    • 小型総ソリューションサイズ(19.2mm2)

MAX77650/MAX77651は、サイズと効率が重要な低電力ウェアラブルアプリケーション用の高集積バッテリ充電および電源ソリューションを提供します。どちらのデバイスもSIMOバックブーストレギュレータを備え、1つのインダクタから3つの個別に設定可能な電源レールを提供することで総ソリューションサイズを最小限に抑えます。150mAのLDOは、オーディオおよびその他のノイズに敏感なアプリケーション用にリップル除去を提供します。非常に設定自由度の高いリニアチャージャは、広範なリチウムイオンバッテリ容量に対応し、さらなる安全性(JEITA)用にバッテリ温度監視を内蔵しています。

これらのデバイスは、LEDインジケータ駆動用の電流シンクや、複数の内部電圧および電流信号を切り替えて外部端子に出力し外部ADCでの監視を可能にするアナログマルチプレクサなど、その他の機能も内蔵しています。双方向I2Cインタフェースによって、デバイスの状態を設定および確認することができます。内蔵のオン/オフコントローラは、レギュレータの制御された起動シーケンスを提供し、デバイスがオン時には監視回路機能を提供します。多数の出荷時設定可能オプションによって、デバイスを多数のアプリケーション用に調整することが可能で、市場投入までの時間を短縮することができます。

デザインソリューション:Can You Hear Me Now? Extend the Life of Your Hearable Device ›

デザインソリューション:SIMOでヒアラブルの寿命を延長する ›



半分以下のサイズのPMICでバッテリ寿命と効率を向上(日本語字幕)

アプリケーション

  • Bluetoothヘッドフォン/ヒアラブル
  • フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
  • モノのインターネット(IoT)
  • ポータブル機器

MAX77651
超低電力PMIC、3出力SIMOおよび電力経路チャージャ内蔵、小型リチウムイオン用
MAX77650、MAX77651:簡易ブロックダイアグラム
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
バッテリ・チャージャIC 2
MAX77734 新規設計に推奨 超低電力小型PMIC、小型リチウムイオン用パワーパスチャージャおよび150mA LDO内蔵
MAX77650 製造中 超低電力PMIC、3出力SIMOおよび電力経路チャージャ内蔵、小型リチウムイオン用
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
MAX17055 製造中 7µA 1セル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77650EVKIT

MAX77650/MAX77651の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
  • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
  • 電流計搭載
  • サーミスタ搭載
  • オンキーオプション
  • RGB LEDクラスタ
  • 実装および完全試験済み
  • システム負荷をエミュレート
  • 電子負荷内蔵
  • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
  • ADC搭載
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

製品詳細

MAX77650/MAX77651の評価キット(EVキット)は、MAX77650/MAX77651を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMOバックブーストレギュレータ、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、スマートバッテリチャージャ、オン/オフコントローラ、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77650/MAX77651の機能を容易に評価することができます。

MAX77650とMAX77651のEVキットは、デバイス(U1)、シルクスクリーン、およびSIMO出力の2つの抵抗分圧器以外は同一です(「MAX77650/MAX77651 EV Kit Differences (MAX77650/MAX77651のEVキットの違い)」の項を参照)。MAX77650/MAX77651デバイス自体は、SIMOバックブーストレギュレータ用の出力電圧範囲が異なります。詳細については、デバイスのデータシートを参照してください。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77650/MAX77651の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。



半分以下のサイズのPMICでバッテリ寿命と効率を向上(日本語字幕)

アプリケーション

  • Bluetoothヘッドフォン/ヒアラブル
  • フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
  • モノのインターネット(IoT)
  • ポータブル機器

eval board
MAX77651EVKIT

MAX77650/MAX77651の評価キット

機能と利点

  • 使用が容易
  • GUIによってI2Cインタフェースを駆動
  • 電流計搭載
  • サーミスタ搭載
  • オンキーオプション
  • RGB LEDクラスタ
  • 実装および完全試験済み
  • システム負荷をエミュレート
  • 電子負荷内蔵
  • 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
  • エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
  • ADC搭載
  • プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価

製品詳細

MAX77650/MAX77651の評価キット(EVキット)は、MAX77650/MAX77651を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMOバックブーストレギュレータ、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、スマートバッテリチャージャ、オン/オフコントローラ、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77650/MAX77651の機能を容易に評価することができます。

MAX77650とMAX77651のEVキットは、デバイス(U1)、シルクスクリーン、およびSIMO出力の2つの抵抗分圧器以外は同一です(「MAX77650/MAX77651 EV Kit Differences (MAX77650/MAX77651のEVキットの違い)」の項を参照)。MAX77650/MAX77651デバイス自体は、SIMOバックブーストレギュレータ用の出力電圧範囲が異なります。詳細については、デバイスのデータシートを参照してください。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77650/MAX77651の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。



半分以下のサイズのPMICでバッテリ寿命と効率を向上(日本語字幕)

アプリケーション

  • Bluetoothヘッドフォン/ヒアラブル
  • フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
  • モノのインターネット(IoT)
  • ポータブル機器

eval board
MAX32620FTHR

MAX32620/MAX77650/MAX17055の評価キット

機能と利点

  • 便利な開発プラットフォーム
    • 0.9インチ x 2.0インチのDIP形状
      • ブレッドボード対応
      • Feather Wing対応
    • Pmod対応ソケット
      • SPI、UART、I2C、およびGPIO対応
      • ボードの両側からアクセス可能
    • バッテリマネージメント内蔵
      • 1セルリチウムイオンチャージャ
      • 残量ゲージ
    • ユーザーインタフェースペリフェラル
      • 2つのRGB LED
      • 2つのプッシュボタン
  • MAX32620マイクロコントローラの特長
    • FPUを備えたArm Cortex-M4マイクロコントローラ:96MHz
    • フラッシュ:2048KB
    • SRAM:256KB
    • フルスピードUSB
    • SPI、I2C、UART、および1-Wire
    • 4チャネル10ビットADC
    • 49のデュアル電圧GPIO
    • 81ピンWLP (3.9mm x 4.1mm)
  • MAX77650超低電力PMICの特長
    • Smart Power Selectorチャージャ
      • リチウムイオン/リチウムポリマーバッテリ対応
      • 充電電流:7.5mA~300mA
    • 単一インダクタマルチ出力(SIMO)バックブーストレギュレータ
      • 1つのインダクタから3つの出力
    • 150mA LDOレギュレータ
    • I2Cで設定可能
    • 30ピンWLP (2.75mm x 2.15mm)
  • MAX17055残量ゲージの特長
    • ModelGauge m5 EZ
      • バッテリ特性評価が不要
      • クーロンカウンタのドリフトを除去
    • 動作電流:7µA
    • 9ピンWLP (1.4mm x 1.5mm)

製品詳細

MAX32620FTHRボードは、エンジニアがFPU内蔵Arm® Cortex®-M4マイクロコントローラのMAX32620を使用するバッテリ用に最適化されたソリューションを短期間で実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードは最小限の基板スペースで効率的な電力変換とバッテリ管理を提供するために超低電力PMICのMAX77650および残量ゲージのMAX17055も備えています。形状は、ブレッドボードや既製品のペリフェラル拡張ボードと互換性のある0.9インチx 2.0インチの小型2列ヘッダ実装形式です。2列ヘッダ以外に、より多くの拡張オプションのための2つの12ピンPmod対応ソケットコネクタもあります。さらに、2つのRGBインジケータLEDと2つのプッシュボタンを含む、一般的なユーザーインタフェースペリフェラルを搭載しています。これらによって、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための電力が最適化された柔軟なプラットフォームが提供され、市場投入までの時間を短縮します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX77650EVKIT
MAX77650/MAX77651の評価キット
MAX77650EVKIT、MAX77651EVKIT:写真
MAX77651EVKIT
MAX77650/MAX77651の評価キット
MAX77650EVKIT、MAX77651EVKIT:写真
MAX32620FTHR
MAX32620/MAX77650/MAX17055の評価キット
MAX32620FTHR:ボード写真

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1207 Block Diagram
MAXREFDES1207 Circuits from the Lab®

Heart-Rate Monitor Wrist Band Using the MAX77651B

機能と利点

Description

The MAXREFDES1207 is a reference design for wearable application based on a total Analog Devices solution which includes the MAX32660, MAX30112, MAX77651B, and MAX40005. This solution demonstrates how a small size, low cost, low power, high accuracy heart-rate (HR) monitor can be easily implemented. This design can monitor heart rate using two green LEDs.

The MAX30112 is an optimized pulse-oximeter and heartrate AFE for wearable health. It has a high-resolution, optical readout signal-processing channel with built-in ambient light cancellation as well as high-current LED driver DACs to form a complete optical readout signal chain. With external LED(s) and photodiode(s), the MAX30112 offers the lowest power, highest performance heart-rate detection solution for wrist applications. The MAX77651B provides highly-integrated battery charging and power supply solutions for low-power wearable applications where size and efficiency are critical. The device features a SIMO buckboost regulator that provides three independently programmable power rails from a single inductor to minimize total solution size. A highly configurable linear charger supports a wide range of Li+ battery capacities and includes battery temperature monitoring for additional safety (JEITA). The MAX32660 is an ultra-low-power, cost-effective, highly- integrated microcontroller unit (MCU) designed for battery- powered devices and wireless sensors. It combines a flexible and versatile power management unit with the powerful Arm® Cortex®-M4 with floating point unit (FPU). The MAX40005 is a tiny, single comparator which is ideal for a wide variety of portable electronics applications such as cell phones, media players, and notebooks that have extremely tight board space and power constraints. The design also contains an FTDI FT234 USB-to-serial UART interface.

MAXREFDES1207
Heart-Rate Monitor Wrist Band Using the MAX77651B
MAXREFDES1207 Block Diagram

最新のディスカッション

MAX77651に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品