MAX30001

製造中

生体電位(ECG、R-to-R、ペース検出)と生体インピーダンス(BioZ)の測定機能を統合した超低消費電力の単一チャンネルAFE

生体電位(ECG)と生体インピーダンス(BioZ)の測定機能を統合した超低消費電力の単一チャンネルAFE + 心拍数検出アルゴリズム

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • IEC 60601-2-47:2012準拠のシステムで使用可能
  • 高分解能のデータ・コンバータを備えた医療グレードのECG AFE
    • ECGの有効ビット数:15.9ビット、ノイズ:3.1µVPP(代表値)
    • BioZの有効ビット数:17ビット、ノイズ:1.1µVPP
  • 実環境でのCMRRの大幅な改善と高い入力インピーダンスによりドライ・スタートが向上
    • CMRRが100dB以上の完全差動入力構造
  • 入力インピーダンスが高いため、コモンモードから差動モードへの変換が向上
  • 入力インピーダンスが1GΩ以上と高いため、コモン・モードから差動モードへの変換が極めて少ない
  • 高い電極インピーダンスにより、ドライ・スタート時における入力の信号減衰を最小化
  • DCオフセット範囲が±650mV(1.8V、代表値)と高いため、様々な電極で使用可能
  • 高いACダイナミック・レンジ(ECGでは65mVP-P、BioZでは90mVP-P)により、体動や電極への直接的な衝撃が生じた場合の飽和を防止
  • 競合ソリューションと比べて長いバッテリ寿命を実現
    • (ECGの場合)1.1Vの電源電圧時:85µW
    • (BioZの場合)1.1Vの電源電圧時:158µW
  • リード・オン割込み機能により、有効なリード状態が検出されるまで、マイクロコントローラをディープ・スリープ・モードに維持可能
    • リードオン検出電流:0.7µA(代表値)
  • 割込み機能のある心拍数検出機能を内蔵しているため、マイクロコントローラでの心拍数アルゴリズムの実行が不要
    • 動きの激しい環境下での安定したR-R検出を、極めて低い消費電力で実行可能
  • 割込みの設定を通じて、拍動でのみマイクロコントローラを起動することにより、システム全体の消費電力を抑えることが可能
  • 高い精度により、より多くの生理学的データを抽出可能
  • 32ワードECG FIFOと8ワードBioZ FIFOにより、MCUを256msパワー・ダウンして全データを取得可能
  • 高速SPIインターフェース
  • シャットダウン電流:0.6µA(代表値)
MAX30001
生体電位(ECG、R-to-R、ペース検出)と生体インピーダンス(BioZ)の測定機能を統合した超低消費電力の単一チャンネルAFE
MAX30001:ファンクションダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 2
MAX30003 製造中 超低電力、シングルチャネル集積型生体電位(ECG、R-R検出) AFE
MAX30004 製造中 超低電力、シングルチャネル集積型生体電位HR検出AFE
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX30001EVSYS

MAX30001の評価キット

機能と利点

  • MAX30001を評価するための便利なプラットフォーム
  • 多数のアクセスしやすいテストポイント
  • 個別の消費電流を測定
  • タッチプルーフケーブルコネクタ
  • Windows® 7/8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化
  • 超低電力設計

製品詳細

MAX30001の評価システム(EVシステム)は、生体電位(ECG、R-R、およびペース検出)および生体インピーダンス(BioZ)測定機能を備えたMAX30001の機能と特長を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、MAX30001の評価キット(EVキット)およびウェアラブル用Cortex-M4FマイクロコントローラのMAX32630FTHRを搭載しています。MAX32630FTHRはMAX30001のEVキットに給電し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを備えています。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによって異なる機能を使用することができます。

このEVシステムは医療装置ではありません。


MAX30001EVSYSによる生体インピーダンス(Bio-Z)の測定方法


MAX30001による生体電位およびBioZの高精度測定

デザインソリューション:Take the Stress Out of Wearable Heart Monitoring ›

アプリケーション

  • 生体認証およびECGオンデマンドアプリケーション
  • フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
  • インピーダンスベースの心拍数検出
  • 呼吸および水分量モニタ
  • 不整脈検出用シングルリードイベントモニタ
  • 入院患者/外来患者監視用シングルリードワイヤレスパッチ

MAX30001EVSYS
MAX30001の評価キット
MAX30001EVSYS:EVキットの写真

リファレンス・デザイン

MAXREFDES101
ヘルスセンサープラットフォーム2.0
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101

最新のディスカッション

最近表示した製品