MAX2056

製造中

アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ

44dBのリニア制御されたダイナミックレンジおよび39dBmの一定OIP3付き、高性能RF VGA

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • RF周波数範囲†:800MHz~1000MHz
  • 39dBmの一定したOIP3 (すべての利得設定にわたって)
  • 23.5dBmの出力1dB圧縮ポイント
  • 最大利得設定における標準利得:15.5dB
  • 100MHz帯域幅にわたる利得平坦性:0.15dB
  • 最大利得設定におけるノイズ指数:4.5dB (1つのアッテネータ使用時)
  • 2つの利得制御範囲:22dBおよび44dB
  • アナログ利得制御
  • 単一電源電圧:+5V
  • 1700MHz~2500MHzのRF VGAであるMAX2057とピンコンパチブル
  • 外付け電流設定抵抗によって低電力/低性能モードでのVGA動作も可能
  • 鉛フリーパッケージを提供可能
  • MAX2056
    アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ
    MAX2056:標準アプリケーション回路
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
    可変ゲイン・アンプ(VGA) 3
    MAX2027 製造中 IFディジタ制御可変利得アンプ
    MAX2055 製造中 デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ
    MAX2057 製造中 アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX2056EVKIT

    MAX2056の評価キット

    機能と利点

  • アナログ利得制御
  • 最大利得制御範囲:44dB
  • 周波数範囲:800MHz~1000MHz
  • 完全実装および試験済み
  • 入力および出力は全動作帯域で50Ωに内部整合
  • 50ΩのSMAによる入力および出力によってMAX2056全機能の試験が容易
  • 製品詳細

    MAX2056の評価キット(EVキット)は、アナログ利得制御を行う汎用、高性能可変利得アンプのMAX2056の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入力および出力には50Ωの標準SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

    このデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証のための分かりやすい試験手順、EVキットの回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • ブロードバンドシステム
    • セルラcdmaOne、cdma2000®、およびiDEN (Integrated Digital Enhanced Network)基地局トランスミッタ
    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局トランスミッタおよびパワーアンプ
    • 地上デジタル放送用マイクロ波中継装置
    • レシーバ利得制御
    • トランスミッタ利得制御
    • WCDMA 850MHzおよびその他の3G基地局トランスミッタおよびパワーアンプ

    MAX2056EVKIT
    MAX2056の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX2056に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品