MAX17690
製造中60V、フォトカプラ不要の絶縁型フライバックコントローラ
小型、コスト効率に優れ、実装しやすい絶縁型DC-DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
製品情報
- 入力電圧範囲:4.5V~60V
- 絶縁境界越しのフィードバック信号抽出にフォトカプラまたは第3の巻線は不要
- ピークソース/シンクゲート駆動電流:2A/4A
- 設定可能なスイッチング周波数:50kHz~250kHz
- 入力EN/UVLO機能
- 入力過電圧保護
- 設定可能なソフトスタート
- ヒカップモード短絡保護
- サーマルシャットダウン保護
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 省スペース、16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)
MAX17690は、ピーク電流モード、固定周波数スイッチングコントローラで、断続コンダクションモード(DCM)で動作する絶縁型フライバックトポロジー専用に設計されています。このデバイスは、1次側スイッチのオフ時間に1次側フライバック波形から絶縁された出力電圧を直接検出します。出力電圧の安定化に補助巻線またはフォトカプラは不要です。
MAX17690は、4.5V~60Vの広い電源範囲で動作するように設計されています。スイッチング周波数は、50kHz~250kHzに設定可能です。EN/UVLO端子によって、ユーザーは所望の入力電圧で電源を高精度でオン/オフすることができます。MAX17690は、OVI端子を介して入力過電圧保護を提供します。MAX17690の内蔵LDO出力は7Vのため、フライバックコンバータで使用されるロジックレベルMOSFETと標準MOSFETの両方のスイッチングに最適です。MAX17690は2A/4Aのソース/シンク電流を備えているため、高速ゲート遷移時間の低RDS(ON)パワーMOSFETの駆動に最適です。MAX17690は可変ソフトスタート機能を提供し、起動時の突入電流を制限します。
MAX17690は、出力ダイオードの順電圧降下に対する温度補償を提供します。MAX17690は堅牢なヒカップ保護および熱保護方式を備え、省スペース16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供され、温度範囲は-40℃~125℃です。
アプリケーション
- 産業およびテレコムアプリケーション
- 絶縁型フライバックコンバータ
- PLC I/Oモジュール
- ワイドレンジDC入力絶縁型電源
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17690ATE+ | LFCSP | ||
| MAX17690ATE+T | LFCSP | ||
| MAX17690ATE/V+ | LFCSP | ||
| MAX17690ATE/V+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX17596 | 製造中 | ピーク電流モードコントローラ、フライバックおよびブーストレギュレータ用 |
ツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool