製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:5V/1A DC
  • 高周波数(180kHz)スイッチングの小型デザイン
  • 最小限の外付け部品数
  • ピーク効率:85.8%
  • 低コストのフライバックデザイン
  • ガルバニック絶縁:最大1875VAC
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17690Bの評価キット(EVキット)は、絶縁型5Wフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータの動作を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージに封止されたMAX17690を使用します。このデモ回路のクイックスタートガイドとともに、データシートを読む必要があります。

このEVキットの出力は絶縁型+5V用に構成されており、最大1Aの出力電流を提供します。デバイスは200kHzのスイッチング周波数でスイッチングします。トランスは入力と出力間に最大1875VACのガルバニック絶縁を提供します。

アプリケーション

  • 産業およびテレコムアプリケーション
  • 絶縁型フライバックコンバータ
  • PLC I/Oモジュール
  • ワイドレンジDC入力絶縁型電源