MAX17261

製造中

5.1µAマルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵

業界最低IQマルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵でバッテリ特性評価が不要

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ModelGauge m5 EZ
    • 特性評価が不要なEZ性能
    • バッテリの変化に対する堅牢性
    • エンプティ電圧に近づいたときの誤差を除去
    • クーロンカウンタのドリフトを除去
    • 経年、電流、および温度補償
    • エンプティ、フル、またはアイドル状態が不要
  • 低動作電流:5.1µA
  • マルチセルバッテリパックを監視
  • 広い検出抵抗範囲:1mΩ~1000mΩ
  • PCB金属センシング + 温度補償
  • リチウムイオンおよびLiFePO4を含むさまざまなタイプに対応
  • サーミスタまたは±1℃の内部温度
  • 放電時の電力能力の動的電力予測
  • エンプティまでの時間とフルまでの時間の予測
  • 理論的負荷での残容量を予測
  • 較正不要
  • 電圧、SOC、温度、電流、および1% SOC変化のアラートインジケータ
MAX17261
5.1µAマルチセル残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ内蔵
MAX17261:ファンクションダイアグラム
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 3
MAX17205 製造中 SHA-256認証内蔵、スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ
MAX17215 製造中 SHA-256認証内蔵、スタンドアロンModelGauge m5残量ゲージ
MAX17049 製造中 3µA 1セル/2セル残量ゲージ、ModelGauge内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77963EVKIT

MAX77963の評価用キット

機能と利点

  • MAX77963(2S/3Sリチウムイオン・バッテリ用FETを内蔵したUSB Type-C昇降圧チャージャ)の性能を評価
  • 入力電圧範囲:3.5V~23Vを実証
  • 最大3.2Aまでの充電を実証
  • USB-OTG機能を実証
  • オンボード・ダミー・サーミスタによるJEITA準拠を実証
  • 8チャンネル12ビットSAR ADCを実証
  • スペクトラム拡散を実証
  • 組み立てとテストが完了済み
  • I2Cシリアル・インターフェース

製品詳細

MAX77963の評価用キット(EVキット)は、3.2A USB Type-C®昇降圧チャージャMAX77963を評価する、組み立てとテストが完了済みの表面実装プリント回路基板(PCB)です。

MAX77963 EVキットには、I2C通信インターフェース内蔵のIC評価用ボードとUSB Micro-Bケーブルが同梱されています。このEVキットで使用できるWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com/max77963evkit)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

eval board
MAX17261GEVKIT

MAX17261の評価キット

機能と利点

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 2S+からのセルパックを監視
  • バッテリパック入力電圧範囲:+4.6V~+39.2V
  • サーミスタ測定回路
  • ボード上のPCBトレース検出抵抗(オプション)
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17261G/MAX17261Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17261G/MAX17261XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/power/battery-management/MAX17261.html)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

アプリケーション

  • タブレット、2-in-1ラップトップ
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • 医療機器
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • 金融端末
  • モバイルプリンタ
  • 拡張現実(AR)/仮想現実(VR)機器
  • ロボット
  • 電動自転車
  • バッテリバックアップ
  • ワイヤレススピーカー

eval board
MAX17261XEVKIT

MAX17261の評価キット

機能と利点

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 2S+からのセルパックを監視
  • バッテリパック入力電圧範囲:+4.6V~+39.2V
  • サーミスタ測定回路
  • ボード上のPCBトレース検出抵抗(オプション)
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17261G/MAX17261Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用スタンドアロンModelGauge m5ホスト側残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17261G/MAX17261XのEVキットは、マキシムのDS91230+ USBインタフェース、IC評価ボード、およびRJ-11接続ケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/power/battery-management/MAX17261.html)からダウンロード可能です(「設計リソース」タブ内)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

アプリケーション

  • タブレット、2-in-1ラップトップ
  • デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
  • 医療機器
  • ハンドヘルドコンピュータおよび端末
  • 金融端末
  • モバイルプリンタ
  • 拡張現実(AR)/仮想現実(VR)機器
  • ロボット
  • 電動自転車
  • バッテリバックアップ
  • ワイヤレススピーカー

MAX77963EVKIT
MAX77963の評価用キット
MAX77963EVKIT Board Photo Angle MAX77963EVKIT Board Photo Top MAX77963EVKIT Board Photo Bottom
MAX17261GEVKIT
MAX17261の評価キット
MAX17261GEVKIT、MAX17261XEVKIT:ボード写真
MAX17261XEVKIT
MAX17261の評価キット
MAX17261GEVKIT、MAX17261XEVKIT:ボード写真

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1260
MAXREFDES1260 Circuits from the Lab®

Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

機能と利点

  • Proven PCB Layout
  • Full Assembled and Tested
  • Monitors from 2S Cell Packs
  • Windows 10 Compatible Software
  • I2C serial interface Applications
  • Tablets, Two-in-One Laptops
  • Digital Imaging (DSC, DVC)
  • USB Type-C Two-Cell Pack Equipment
MAXREFDES1260
Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input
MAXREFDES1260

最新のディスカッション

最近表示した製品