製品概要
機能と利点
- MAX77963(2S/3Sリチウムイオン・バッテリ用FETを内蔵したUSB Type-C昇降圧チャージャ)の性能を評価
- 入力電圧範囲:3.5V~23Vを実証
- 最大3.2Aまでの充電を実証
- USB-OTG機能を実証
- オンボード・ダミー・サーミスタによるJEITA準拠を実証
- 8チャンネル12ビットSAR ADCを実証
- スペクトラム拡散を実証
- 組み立てとテストが完了済み
- I2Cシリアル・インターフェース
製品概要
MAX77963の評価用キット(EVキット)は、3.2A USB Type-C®昇降圧チャージャMAX77963を評価する、組み立てとテストが完了済みの表面実装プリント回路基板(PCB)です。
MAX77963 EVキットには、I2C通信インターフェース内蔵のIC評価用ボードとUSB Micro-Bケーブルが同梱されています。このEVキットで使用できるWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、アナログ・デバイセズのWebサイト(www.analog.com/max77963evkit)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX77963 EVキット
- 調整可能なDC電源
- バッテリまたはシミュレートされたバッテリ
- 2セルまたは3セルのリチウムイオン保護バッテリ
- シミュレートされたバッテリまたはプリロード電源
- オシロスコープ
- 2台の電圧計
- 2台の電流計
- 適切な電流定格を備えたラボ用ケーブル
- USB Micro-Bケーブル
- Windows 7以降のオペレーティング・システムとUSBポートを備えたPC
関連資料
-
MAX77963EVKIT: Evaluation Kit for MAX77963 (Rev. 0)2023/06/23PDF1 M
-
MAX77963EVKIT Gerber Files2023/06/23ZIP1 M