LTM8056
LTM8056
新規設計に推奨58V入力、48V出力、昇降圧μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$29.77
Viewing:
製品情報
- 完全な昇降圧スイッチ・モード電源
- 広い入力電圧範囲:5V~58V
- 12V/1.7A出力(入力6V)
- 12V/3.4A出力(入力12V)
- 12V/5.4A出力(入力24V)
- 効率:最大96%
- 入力および出力の平均電流制限値を調整可能
- 入力電流と出力電流のモニタ
- 出力電流の増加に備えて並列接続可能
- 広い出力電圧範囲:1.2V~48V
- 選択可能なスイッチング周波数:100kHz~800kHz
- 同期範囲:200kHz~700kHz
- 15mm × 15mm × 4.92mm BGAパッケージ
LTM8056は、58V入力の昇降圧μModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、および支持部品がパッケージに搭載されています。設計を完了するために必要な部品は、スイッチング周波数を設定する抵抗、出力電圧を設定する抵抗分割器、入力コンデンサ、および出力コンデンサだけです。入力および出力の平均電流レギュレーションなど、その他の機能は、わずか数点の部品で実装することができます。LTM8056は5V~58Vの入力電圧範囲で動作し、1.2V~48Vの範囲の出力電圧を安定化することができます。SYNC入力とCLKOUT出力により、同期が容易です。
LTM8056は、小型のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8056は、SnPbまたはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
| Buck-Boost Selection Table | |||
| LTM8054 | LTM8055 | LTM8056 | |
| VIN (Operation) | 36 | 36 | 58 |
| VIN Abs Max | 40 | 40 | 60 |
| VOUT Abs Max | 40 | 40 | 60 |
| IOUT (Peak) 24VIN, 12VOUT | 5.4 | 8.5 | 5.5 |
| Package | 15 × 11.25mm × 3.42mm BGA | 15 × 15mm × 4.92mm BGA Pin and Function Compatible | |
アプリケーション
- 高電力バッテリ駆動機器
- 産業用制御
- 太陽電池式電圧レギュレータ
- 太陽電池式バッテリ充電
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 5
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM8056EY#PBF | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
| LTM8056IY | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
| LTM8056IY#PBF | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
| LTM8056MPY | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) | ||
| LTM8056MPY#PBF | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 4.92mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM8056EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8056IY | 製造中 | |
| LTM8056IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8056MPY | 製造中 | |
| LTM8056MPY#PBF | 製造中 | |
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTM8056EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8056IY | 製造中 | |
| LTM8056IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8056MPY | 製造中 | |
| LTM8056MPY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM8056EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8056IY | 製造中 | |
| LTM8056IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8056MPY | 製造中 | |
| LTM8056MPY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LTC4231 | 新規設計に推奨 | マイクロパワーHot Swapコントローラ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTM8054 | 新規設計に推奨 | 36V入力、5.4A昇降圧Power Moduleレギュレータ |
|
LTM8055 LTM8055-1 |
新規設計に推奨 | 36V入力、8.5A昇降圧μModuleレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8056
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM8056
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。