LTM8026
LTM8026
新規設計に推奨36VIN、5A CVCC降圧μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.03
Viewing:
製品情報
- 降圧スイッチモード電源
- 定電圧/定電流動作
- 選択可能な出力電流: 最大5A
- 異なる電圧源使用時も出力電流を増加させるため並列接続可能
- 広い入力電圧範囲: 6V~36V
- 出力電圧範囲: 1.2V~24V
- 選択可能なスイッチング周波数: 100kHz~1MHz
- 金仕上げパッド付き無鉛(e4) RoHS準拠パッケージ
- プログラム可能なソフトスタート
- 高さの低い小型 (11.25mm × 15mm × 2.82mm) 表面実装LGAパッケージ
LTM8026は、36VIN、5A定電圧/定電流(CVCC)降圧μModule®レギュレータで、スイッチング・コントローラ、パワースイッチ、インダクタ、サポート部品をパッケージに搭載しています。6V~36Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧範囲は1.2V~24Vです。CVCC動作により、全出力範囲にわたり最大5Aの出力電流を高精度で安定化できます。出力電流は制御電圧、1本の抵抗、サーミスタのいずれかで設定可能です。出力電圧と周波数を設定するための抵抗と、入力および出力のバルク・フィルタ・コンデンサを使用するだけで、設計を完成させることができます。
パッケージの高さが低く(2.82mm)、PC基板底面の未使用スペースを利用できるので、高部品密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。LTM8026は熱特性が改善された、高さの低い(2.82mm)小型(11.25mm × 15mm)オーバーモールドLGAパッケージで供給され、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8026は RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- スーパーキャパシタの充電
- 汎用産業用機器
- 苛酷な出力短絡からの保護や高精度の出力電流制限
- マイクロコントローラ・ベースのバッテリ充電
- 高電力LEDドライブ
- 複数入力、単一出力の電圧変換
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 5
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM8026EV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM8026EY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8026IV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM8026IY | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8026IY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8026MPV#PBF | 81-Lead LGA (15mm x 11.25mm x 2.82mm) | ||
| LTM8026MPY | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
| LTM8026MPY#PBF | 81-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTM8026EV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8026IV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026IY | 製造中 | |
| LTM8026IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8026MPV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026MPY | 製造中 | |
| LTM8026MPY#PBF | 製造中 | |
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM8026EV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8026IV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026IY | 製造中 | |
| LTM8026IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8026MPV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026MPY | 製造中 | |
| LTM8026MPY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM8026EV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8026IV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026IY | 製造中 | |
| LTM8026IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8026MPV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026MPY | 製造中 | |
| LTM8026MPY#PBF | 製造中 | |
|
3 14, 2019 - 19_0052 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for LTM8026 |
||
| LTM8026EV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8026IV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026IY | 製造中 | |
| LTM8026IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8026MPV#PBF | 製造中 | |
| LTM8026MPY | 製造中 | |
| LTM8026MPY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM8026 Demo Circuit - CVCC Step-Down µModule Regulator (6-36V to 2.5V @ 5A)
- LTM8026 Demo Circuit - Two 2.5V Series Supercapacitor Charger (7-36V to 5V @ 5.6A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8026
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。