LTM2881

製造中

絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • RS485/RS422トランシーバ:2500VRMS(1分間)
  • UL規格認定®ファイル番号E151738
  • 絶縁型DC電源:最大200mAで5V
  • 外付け部品不要
  • データレート:20Mbpsまたは低EMIの250kbps
  • 高ESD:トランシーバ・インタフェースで±15kV HBM
  • 同相トランジェント耐性が高い:30kV/μs
  • 選択可能な120Ω終端を内蔵
  • 3.3V (LTM2881-3)または5.0V (LTM2881-5)動作
  • 1.62V~5.5Vのロジック電源ピンにより、柔軟なデジタル・インタフェースが可能
  • 連続動作時の最大電圧:560VPEAK
  • 高入力インピーダンスのフェイルセーフRS485レシーバ
  • 電流制限ドライバおよびサーマル・シャットダウン
  • TIA/EIA-485-AおよびPROFIBUSの仕様に準拠
  • 内部フォルト状態で高インピーダンス出力
  • 低電流のシャットダウン・モード(< 10μA)
  • 汎用CMOS絶縁チャネル
  • 高さの低い小型(15mm × 11.25mm)表面実装BGAおよびLGAパッケージ
LTM2881
絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源
Isolated Half-Duplex RS485 μModule Transceiver LTM2881 Operating Through 35kV/μs CM Transients Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC1746A-A

LTM2881-3 Low EMI Test Board (For EMI Evaluation Purposes Only, No VL & No GPIO)

製品詳細

DC1746A-A: Demo Board for LTM2881 Complete Isolated RS485/RS422 µModule Transceiver + Power.

eval board
DC1746A-B

LTM2881-5 Low EMI Test Board (For EMI Evaluation Purposes Only, No VL & No GPIO)

製品詳細

DC1746A-B: Demo Board for LTM2881 Complete Isolated RS485/RS422 µModule Transceiver + Power.

eval board
DC1503A-A

LTM2881-3 RS485 | µModule Isolator Demo Board (3.3V Supply)

製品詳細

DC1503A-A: Demo Board for the LTM2881 Complete Isolated RS485/RS422 µModule Transceiver Plus Power.

eval board
DC1503A-B

LTM2881-5 RS485 | µModule Isolator Demo Board (5.0V Supply)

製品詳細

DC1503A-B: Demo Board for the LTM2881 Complete Isolated RS485/RS422 µModule Transceiver Plus Power.

DC1746A-A
LTM2881-3 Low EMI Test Board (For EMI Evaluation Purposes Only, No VL & No GPIO)
DC1746A-A DC1746A-A DC1746A-A DC1746A-A - Schematic
DC1746A-B
LTM2881-5 Low EMI Test Board (For EMI Evaluation Purposes Only, No VL & No GPIO)
DC1746A-B DC1746A-B DC1746A-B DC1746A-A - Schematic
DC1503A-A
LTM2881-3 RS485 | µModule Isolator Demo Board (3.3V Supply)
DC1503A-A DC1503A-A DC1503A-A DC1503A-A - Schematic
DC1503A-B
LTM2881-5 RS485 | µModule Isolator Demo Board (5.0V Supply)
DC1503A-B DC1503A-B DC1503A-B DC1503A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品