LTC7106

新規設計に推奨

PMBusインタフェースを備えた 7ビット電流D/Aコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 正のIDAC出力電流精度:±0.8%(全温度範囲)
  • 負のIDAC出力電流精度:±1.5%(全温度範囲)
  • PMBus/I2C準拠のシリアル・インタフェース
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 高インピーダンスなIDAC出力(ディスエーブル時)
  • 広いIDAC動作電圧範囲:0.4V~2.0V
  • DC/DC出力電圧制御にプログラム可能なDAC出力電流:7ビット
  • 広いIDAC出力電流範囲:±16µA~±256µA
  • プログラム可能なスルーレート:ビット当たり500ns~3ms
  • 10ピン(3mm×2mm)DFNパッケージで供給
LTC7106
PMBusインタフェースを備えた 7ビット電流D/Aコンバータ
LTC7106 Application Circuit LTC7106 Performance Graph LTC7106 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC2830A

LTC7106およびLTM4636デモ・ボード | 7ビットDAC、PMBus制御降圧μモジュール・レギュレータ搭載

製品詳細

デモ回路2830Aには、LTM4636EYが装備されています。これは、PMBusインターフェースを備えた高精度双方向7ビット電流DACであるLTC7106EDDBにより制御されている40A高効率スイッチ・モード降圧µModule®レギュレータです。LTC7106は、PMBus経由でLTM4636の出力電圧を調整するために使用されます。LTM4636の入力電圧範囲は4.7V~15Vであり、出力電圧範囲は0.6V~3.3Vです。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。LTC7106には、2.5V~5.5Vの入力電圧が必要で、DC2830AではDC1613Aドングルから直接電源が供給されます。LTC7106には、3つの範囲のIDAC出力電流があります。公称範囲(–64µA~63µA)、範囲(高)(–256µA~252µA)、および範囲(低)(–16µA~15.75µA)。公称範囲は、最も高い精度で最適化されています。ユーザは、公称範囲のIDAC設定を使用して抵抗分圧器を設計することを推奨します。

LTC7106の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、ユーザが部品を随時再設定したり、IDACの電流値や故障ステータスを表示したりできます。

デモ回路DC2830Aを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4636およびLTC7106データシートを参照してください。

eval board
DC2620A

デジタルPMBusインターフェースを備えた7ビット電流D/Aコンバータ、LTC7106

製品詳細

デモ回路2620A-Aは、LTC7106という、PMBusインターフェースを備えた高精度双方向7ビット電流DACを使用し、従来のVFBリファレンス・レギュレータの出力電圧の調節に使用できます。LTC7106はパワー・マネージメント・コントローラ、レギュレータ、モジュールの大部分と一緒に作用し、出力電圧のデジタル・コントロールを実現します。

DC2620A-Aは、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲が必要で、外部電源から、または直接DC1613Aドングルから供給することができます。LTC7106のIDAC出力電流範囲には、通常範囲(−64µA~63µA)、レンジ・ハイ(−256µA~252µA)、レンジ・ロー(−16µA~15.75µA)の3通りがあります。公称範囲のみが最高精度で最適化されています。通常範囲のIDAC設定を使用して抵抗分圧器を設計することを推奨します。

部品のパワー・システム・マネージメント機能を詳しく調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlayをPCにダウンロードし、アナログデバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続してください。LTpowerPlayを使用すると部品を随時再設定したり、IDACの電流値や故障ステータスを表示したりできます。

DC2830A
LTC7106およびLTM4636デモ・ボード | 7ビットDAC、PMBus制御降圧μモジュール・レギュレータ搭載
DC2830A Evaluation Board DC2830A Evaluation Board - Top View DC2830A Evaluation Board - Bottom View
DC2620A
デジタルPMBusインターフェースを備えた7ビット電流D/Aコンバータ、LTC7106
DC2620A-A Image DC2620A-A Application Circuit

最新のディスカッション

最近表示した製品