LTC7103
新規設計に推奨105V、2.3Aのパススルー付き低EMI同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.80
製品情報
- 広い入力電圧範囲:4.4V~105V(絶対最大定格:110V)
- 超低EMI/EMC放射:CISPR 25準拠
- 48V入力から3.3V出力を安定化する場合のIQ:2μA
- 外付けRSENSE不要の素早く正確な出力電流プログラミングおよびモニタリング
- 垂下型の電流制限特性
- 短い最小オン時間:40ns
- 広い出力電圧範囲:1V~VIN
- 100%の最大デューティ・サイクル動作
- プログラム可能な固定周波数:200kHz~2MHz
- ピンで選択可能な8種類の固定出力電圧(1.2V~15V)または可変出力電圧
- 軽負荷時にパルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
- 外部クロックへのPLL同期
- EXTVCC LDOがVOUT = 3.3V~40Vの範囲でデバイスに電力を供給
- OPTI-LOOP®補償または固定の内部補償
- 入力および出力過電圧保護
- 熱特性が改善された(5mm×6mm)QFNパッケージ
LTC7103は、固定周波数の平均電流モード制御アーキテクチャを使用する、効率の高いモノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータです。4.4V~105Vの入力電圧範囲で動作し、1V~VINの可変安定化出力電圧を実現しつつ、最大2.3Aの出力電流を供給します。
LTC7103の特長は高周波動作と短い最小オン時間であり、これによってインダクタを小型化することや、降圧比が非常に高い場合でも固定周波数動作が可能になります。更に、LTC7103は、100%の最大デューティ・サイクル動作により、可能な最小のドロップアウト電圧を実現します。軽負荷での動作中、コンバータの効率と出力リップルは、Burst Mode 動作またはパルス・スキップ動作を選択することによって最適化されます。
LTC7103は高精度の高速平均電流プログラミングおよびモニタリング回路を内蔵しており、外付け検出抵抗は必要ありません。そのほかの機能としては、効率を最大限に高めるバイパスLDO、固定または可変出力電圧とループ補償、信頼性を高める幅広い保護機能があります。
アプリケーション
- バッテリ・チャージャおよびCC/CV電源
- 自動車用および軍用システム
- 産業用機器、航空電子工学機器、および重機
- 医療機器および通信システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC7103EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7103EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7103HUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7103HUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7103IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7103IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7103MPUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7103MPUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 31, 2025 - 25_0136 LTC7103 and LTC7103-1 New Die Revision |
||
| LTC7103EUHE#PBF | 製造中 | |
| LTC7103EUHE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7103HUHE#PBF | 製造中 | |
| LTC7103HUHE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7103IUHE#PBF | 製造中 | |
| LTC7103IUHE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7103MPUHE#PBF | 製造中 | |
| LTC7103MPUHE#TRPBF | 製造中 | |
|
3 18, 2020 - 20_0155 LTC7103 Die Revision |
||
| LTC7103EUHE#PBF | 製造中 | |
| LTC7103EUHE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7103HUHE#PBF | 製造中 | |
| LTC7103HUHE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7103IUHE#PBF | 製造中 | |
| LTC7103IUHE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC7103MPUHE#PBF | 製造中 | |
| LTC7103MPUHE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC7103HUHE#PBF | 製造中 | |
| LTC7103HUHE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC7103
- LTC7103-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。