LTC6900

製造中

1kHz~20MHzの周波数を抵抗で設定可能な低消費電力SOT-23発振器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1本の外付け抵抗で周波数を設定
  • 周波数範囲:1kHz~20MHz
  • 消費電流:500μA(標準)、VS=3V、3MHz
  • 周波数誤差:1.5%以下、5kHz~10MHz(TA = 25℃)
  • 周波数誤差:2%以下、5kHz~10MHz(TA = 0℃~70℃)
  • 温度安定性:±40ppm/℃
  • 電源安定性:0.04%/V
  • デューティ・サイクル:50%±1%、1kHz~2MHz
  • デューティ・サイクル:50%±5%、2MHz~10MHz
  • 短い起動時間:50μs~1.5ms
  • 100ΩのCMOS出力ドライバ
  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージ

LTC6900は、使いやすく、PCボード上の占有面積が小さくて済む、高精度、低消費電力発振器です。発振周波数は1本の外付け抵抗(RSET)でプログラムされます。LTC6900は外付けのトリム部品なしで高精度動作(周波数誤差が≤1.5%)を行えるように設計されています。

LTC6900は、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、レール・トゥ・レール、デューティ・サイクル50%の方形波を出力します。CMOS出力ドライバにより、高速の立上り/立下りとレール・トゥ・レール・スイッチングが保証されます。周波数設定抵抗は10kΩ~2MΩの範囲で変更可能で、それに応じてマスタ発振周波数を100kHz~20MHz(5V電源時)の範囲で選択できます。スリーステートDIV入力により、出力をドライブする前にマスタ・クロックの分周比(1、10、または100)を決定し、1kHz~20MHz(5V電源時)範囲の3つの周波数範囲を提供します。LTC6900はRSETと周波数の関係を直線化する独自の帰還ループを装備し、周波数計算表は不要です。発振器は、以下に示す単純な式を用いて簡単にプログラムできます。


アプリケーション

  •  バッテリ駆動の携帯機器
  •  PDA
  •  携帯電話
  •  低コスト高精度発振器
  •  チャージ・ポンプ・ドライバ
  •  スイッチング電源用クロック・リファレンス
  •  スイッチト・キャパシタ・フィルタのクロック駆動
  •  固定水晶発振器の置替え
  •  セラミック発振器の置替え

LTC6900
1kHz~20MHzの周波数を抵抗で設定可能な低消費電力SOT-23発振器
Clock Generator RSET vs Desired Output Frequency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LTC6900

OscCalc選択および合成ツール

アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2073B-C

DC2073B-C Demo Board

製品詳細

DC2073B demo board features ADI's SOT23 packaged silicon oscillators. The DC2073B demo board is available in eleven different options; DC2073B-A through DC2073B-K. These eleven options provide for the evaluation of resistor-set oscillator ICs and fixed frequency ICs (Table1).

eval board
EVAL-ADM2895E

ADM2895E/ADM2895E-1(RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き)の性能評価

機能と利点

  • ADM2895E/ADM2895E-1(250kbps、半二重、絶縁型RS-485トランシーバ)の性能評価を簡素化
  • EN 55032クラスB EMI放射に準拠した2層PCB
  • 10mm × 10mm、28ピンSOIC_FPパッケージのフットプリントで、8.0mmを上回る沿面距離と空間距離を確保
  • ジャンプ・オプション付きのADP7104 LDOレギュレータを内蔵しており、多電源構成での評価が容易
  • 柔軟な低電圧VIO電源レールにより、最低1.7VのI/Oノードとのインターフェースが可能
  • 3.3Vまたは5Vの絶縁型VISOOUT電源を選択可能
  • ピンAおよびピンBでのIEC 61000-4-2 ESD保護
    • 接触放電:±4kV
  • TxD入力信号用SMAコネクタ
  • TxD信号を提供するLTC6900オシレータを内蔵(オプション)
  • スクリュー端子ブロックにより、電源、デジタル信号、RS-485信号を接続可能
  • デジタル入力信号のイネーブル/ディスエーブルをジャンパで選択可能
  • 終端用の抵抗とフットプリント
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADM2895EEBZでは、ADM2895E/ADM2895E-1(5.7kVRMS、250kbps(ADM2895E)、半二重、信号/電源絶縁型RS-485トランシーバ)の性能を簡単かつ効率的に評価できます。EVAL-ADM2895EEBZの低速部品を高速部品に置き換えることで、より高速な20Mbps(ADM2895E-1)の評価にも使用できます。

ADM2895E/ADM2895E-1には絶縁型DC/DCコンバータが内蔵されているため、別のICを追加しなくても、このデバイスの絶縁側に電力を供給できます。

EVAL-ADM2895EEBZには、個々のシステムでADM2895E/ADM2895E-1デバイスを評価するためのオプションが用意されています。デジタル信号およびRS-485バス信号には、EVAL-ADM2895EEBZのスクリュー端子ブロックを介して簡単にアクセスできます。各デジタル入力は、内蔵のジャンパ・オプションによって構成できます。

内蔵ADP7104低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、最大20Vの入力電圧を受け取り、ジャンパ・オプションによって構成されるVCCピンに幅広く選択可能な電源電圧を出力します。このLDOレギュレータをバイパスして、外部電源から直接、ADM2895E/ADM2895E-1のVCC電源ピンに電力を供給できます。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
EVAL-ADM2495E

ADM2495E(RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き)の性能評価

機能と利点

  • ADM2495E/ADM2495E-1(250kbps、半二重、絶縁型RS-485トランシーバ)の性能評価を簡素化
  • EN 55032クラスB EMI放射に準拠した2層PCB
  • 10mm × 10mm、16ピンSOIC_Wパッケージのフットプリントで、8.0mmを上回る沿面距離と空間距離を確保
  • ジャンプ・オプション付きのADP7104 LDOレギュレータを内蔵しており、多電源構成での評価が容易
  • 柔軟な低電圧VDD1電源レールにより、最低1.7VのI/Oノードとのインターフェースが可能
  • AピンおよびBピンでのIEC 61000-4-2 ESD保護
    • 接触放電:±4kV
  • TxD入力信号用SMAコネクタ
  • TxD信号を提供するLTC6900オシレータを内蔵(オプション)
  • スクリュー端子ブロックにより、電源、デジタル信号、RS-485信号を接続可能
  • デジタル入力信号のイネーブル/ディスエーブルをジャンパで選択可能
  • 終端用の抵抗とフットプリント
  • すべての信号に測定用のテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADM2495EEBZでは、ADM2495E(5.7kVRMS、250kbps、半二重、信号絶縁型RS-485トランシーバ)の性能を簡単かつ効率的に評価できます。EVAL-ADM2495EEBZの低速部品を高速部品に置き換えることで、より高速な20Mbps ADM2495E-1の評価にも使用できます。

EVAL-ADM2495EEBZには、個々のシステムでADM2495E/ADM2495E-1デバイスを評価するためのオプションが用意されています。デジタル信号およびRS-485バス信号には、EVAL-ADM2495EEBZのスクリュー端子ブロックを介して簡単にアクセスできます。各デジタル入力は、内蔵のジャンパ・オプションを介して構成できます。

2つの内蔵ADP7104低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、最大20Vの入力電圧を受け取り、ジャンパ・オプションを介して構成されるVDD1ピンとVDD2ピンに、幅広く選択可能な電源電圧を出力します。これらのLDOレギュレータをバイパスして、外部電源から直接、ADM2495E/ADM2495E-1のVDD1電源ピンとVDD2電源ピンに電力を供給できます。

VDD1ピンを使用した柔軟な1次側ロジック電源により、デバイスは1.7V〜5.5Vのデジタル入出力(I/O)電圧で動作し、1.8Vまたは2.5V電源を使用する最新プロセッサと通信できます。

いくつかの方法を使用して、送信データ入力(TxD)信号をデバイスに提供することができます。EVAL-ADM2495EEBZにはオプションのLTC6900オシレータが含まれており、10kHz〜20MHzの範囲内のTxDデジタル入力としてクロック信号を提供するように構成できます。ジャンパ設定により、お客様が取り付けた0603抵抗の値に基づいて、10kHz、100kHz、1MHz、10MHz、またはTBDの周波数を選択できます。125kHzを超える周波数は、高速なADM2495E-1部品を取り付けた場合を対象としていることに注意してください。端子ブロックにより、マイクロコントローラやプロセッサに簡単に配線できます。最適な信号完全性を確保するため、内蔵のSMA(Subminiature Version A)コネクタを使用して外部データ信号を接続します。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

DC2073B-C
DC2073B-C Demo Board
DC2073B - Schematic
EVAL-ADM2895E
ADM2895E/ADM2895E-1(RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き)の性能評価
EVAL-ADM2895E Board Photo Angle View EVAL-ADM2895E Board Photo Top View EVAL-ADM2895E Board Photo Bottom View
EVAL-ADM2495E
ADM2495E(RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き)の性能評価
EVAL-ADM2495E Board Photo Angle View EVAL-ADM2495E Board Photo Top View EVAL-ADM2495E Board Photo Bottom View

リファレンス・デザイン

Virtex-7™  10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Kintex UltraScale Board
Xilinx Kintex UltraScale PCI Express Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Virtex-7™  10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
HTG-V7-OPTIC Block Diagram
HTG-V7-OPTIC Power Tree
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
DK-100G-5SGXEA7N Parts List
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Power Tree
Xilinx Kintex UltraScale PCI Express Platform
Kintex UltraScale Board
UltraScale Board Block Diagram
HTG-K800 Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品