LTC6421-20

最終販売

整合したデュアル1.3GHz差動アンプ/ADCドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • LTC6421の評価キットはここをクリック
  • 整合した利得:±0.1dB
  • 整合した位相:100MHzで±0.2°
  • チャネル分離:100MHzで80dB
  • 1.3GHzの-3dB帯域幅、10V/V(20dB)の固定利得
  • IMD3:100MHz、2VP-Pで-76dBc
  • 等価OIP3:100MHzで42dBm
  • 内部オペアンプ・ノイズ:1nV/√Hz
  • ノイズ・フィギュア:6.2dB
  • 差動入出力
  • レール・トゥ・レール出力振幅
  • 消費電流:40mA(120mW)/アンプ
  • 調整可能な出力同相電圧:1V~1.6V
  • DC結合またはAC結合動作
  • 20ピン3mm×4mm×0.75mm QFNパッケージ
LTC6421-20
整合したデュアル1.3GHz差動アンプ/ADCドライバ
Matched Dual Amplifiers with Output Common Mode Biasing Distribution of Gain Match Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ADA4937-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC1299A-B

LTC6421CUD-20 | Dual Matched 1.3GHz Differential Amplifiers/ADC Drivers

製品詳細

DC1299A-B: Demo Board for the LTC6421-20 Dual Matched 1.3GHz Differential Amplifiers/ADC Drivers

DC1299A-B
LTC6421CUD-20 | Dual Matched 1.3GHz Differential Amplifiers/ADC Drivers
DC1299A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC6421-20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品