LTC4366

新規設計に推奨

高電圧サージ・ストッパー

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 堅牢なフローティング構成
  • 広い動作電圧範囲:9V~500V超
  • 調整可能な出力クランプ電圧
  • NチャネルMOSFETを制御
  • 調整可能な保護タイマ
  • 9秒の冷却タイマを内蔵
  • シャットダウン時の静止電流:IQ < 14μA
  • 8ピンTSOTパッケージおよび3mm × 2mmの8ピンDFNパッケージで供給可能
LTC4366
高電圧サージ・ストッパー
Overvoltage Protected 1.5A, 28V Supply Overvoltage Protector Regulates Output at 43V During Transient Product Package 2 Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
回路モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4366-1
  • LTC4366-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2150A-C

28V, 5A MIL-STD-1275D Surge Stopper (Featuring LTC4366HTS8-2 and LT4363HS-2)

製品詳細

Demonstration circuit 2150A uses the LTC4366-2 and LT4363-2 surge stoppers to satisfy MIL-STD-1275D. This specification, created by the United States Department of Defense, sets down requirements of electrical systems powered from a military vehicle’s 28V power supply. DC2150A’s output voltage is limited to 44V when faced with MIL-STD-1275D’s onerous surge, spike, and ripple conditions. In most circumstances, satisfying MIL-STD-1275D is as simple as placing this circuit in front of a 44V tolerant device. The default version, DC2150A-C, provides a minimum of 4A to the output in all conditions except the ±7V ripple condition (14Vpeak-to-peak). During the ripple condition, DC2150A-C provides a minimum of 2.8A to the load. Exceeding 2.8A during the input ripple condition may cause DC2150A-C to timeout and shutoff in less than MIL-STD-1275D’s one minute ripple ride-through requirement.

DC1850A-A
LTC4366-1 Demoboard | Very High Voltage Surge Stopper with Latchoff
DC1850A-A Demo Board DC1850A-A Demo Board DC1850A-A Demo Board DC1850A-A Demo Board DC1850A-A - Schematic
DC1850A-B
LTC4366-2 Demoboard | Very High Voltage Surge Stopper with Auto-Retry
DC1850A-B Demo Board DC1850A-B Demo Board DC1850A-B Demo Board DC1850A-B Demo Board DC1850A-A - Schematic
DC2150A-C
28V, 5A MIL-STD-1275D Surge Stopper (Featuring LTC4366HTS8-2 and LT4363HS-2)
DC2150A-C Demo Board DC2150A-C Demo Board DC2150A-C Demo Board DC2150A-C Demo Board DC2150A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品