LTC4227
新規設計に推奨デュアル理想ダイオードおよびシングルHot Swapコントローラ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.17
製品情報
- 冗長電源用の電力経路と突入電流の制御
- パワー・ショットキー・ダイオードに代わる低損失デバイス
- 電源の入ったバックプレーンに対して安全にホットスワップ可能
- 動作電圧範囲: 2.9V~18V
- NチャネルMOSFETを制御
- 1μs 以内でピーク・フォールト電流を制限
- 理想ダイオードのターンオンおよび逆ターンオフ時間:0.5μs
- 回路ブレーカで調整可能な電流制限
- 発振のないスムーズな切り替え
- 電流制限フォールトの遅延を調整可能
- フォールトおよびパワー状態出力
- 20ピン4mm×5mm QFNおよび16ピンSSOPパッケージ
LTC4227は、外付けNチャネルMOSFETを制御することにより、2つの電源レール用に理想ダイオードORとHot Swap™の機能を提供します。2個の高電力ショットキー・ダイオードと関連のヒートシンクの代わりに、理想ダイオードとして機能するMOSFETを使用することにより、消費電力とボードスペースを節減します。Hot Swap制御MOSFETにより、突入電流を制限するので、電源の入ったバックプレーンに対しボードを安全に挿入/引抜き可能です。また、素早く機能する電流制限と内蔵の時限回路ブレーカにより、電源出力を短絡フォールトから保護します。
LTC4227はMOSFETの順方向電圧降下を制御し、一方の電源から他方の電源へ発振のないスムーズな電流転送を可能にします。理想ダイオードは素早くオンするので、電源切り替え時の負荷電圧の垂下を小さくします。入力電源が故障または短絡した場合、高速ターンオフによって逆電流過渡を最小限に抑えます。
LTC4227はターンオン/ターンオフ制御が可能で、電源のフォールトとパワーグッドの状態を知らせます。
| Part | Overcurrent Fault | Start-Up Delay |
| LTC4227-1 | Latch Off | 100ms |
| LTC4227-2 | Retry | 100ms |
| LTC4227-3 | Latch Off | 1.6ms |
| LTC4227-4 | Retry | 1.6ms |
アプリケーション
- 冗長電源と電源ホールドアップ
- コンピュータ・システムおよびサーバー
- テレコム・ネットワーク
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC4227CGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227CGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC4227CGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227CGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC4227CGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227CGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4227CUFD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227CUFD-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CUFD-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227CUFD-3#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CUFD-3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227CUFD-4#PBF | 製造中 | |
| LTC4227CUFD-4#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227IUFD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IUFD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227IUFD-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IUFD-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4227IUFD-4#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IUFD-4#TRPBF | 製造中 | |
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC4227IUFD-3#PBF | 製造中 | |
| LTC4227IUFD-3#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4227-1
- LTC4227-2
- LTC4227-3
- LTC4227-4
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。