LTC4215-1
新規設計に推奨I2C互換モニタ機能付きのHot Swapコントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.43
製品情報
- 電源の入ったバックプレーンに安全に挿入可能
- 電流と電圧をモニタする8ビットADC
- I2C/SMBusインタフェース
- 広い動作電圧範囲:2.9V~15V
- dI/dt制御ソフトスタート
- 回路ブレーカのタイムアウト:20μs (LTC4215-1) 、420μs (LTC4215-3)
- 3つの汎用出力
- 外付けNチャネルMOSFETのハイサイド・ドライブ
- 外付けゲート・コンデンサ不要
- 入力過電圧/低電圧保護
- フォールト後のラッチオフまたは自動リトライを選択可能
- フォールト後にホストに対して警告を発行
- フォールドバック付き突入電流制限
- 24ピン(4mm×5mm)QFNパッケージ
Hot Swap™コントローラLTC4215-1/LTC4215-3は、電源の入ったバックプレーンに対し、ボードの安全な挿入/引抜きを可能にします。外付けNチャネル・パス・トランジスタを使用して、ボードの電源電圧と突入電流をプログラム可能な速度でランプアップさせることができます。I2Cインタフェースと内蔵のADCにより、負荷の電流、電圧、フォールト状態をモニタできます。
このデバイスはフォールドバック電流制限をプログラム可能で、突入電流のdI/dtを設定するソフトスタート・ピンを搭載しています。I2Cインタフェースにより、LTC4215-1/LTC4215-3が電流制限フォールト検出後にラッチオフするか、あるいは自動的にリスタートするかを設定できます。
この他に、このコントローラは、フォールトが発生した場合にホストに対して割り込みを行う機能、3つの汎用出力、出力電力が良好であることを知らせる機能、負荷カードの挿入を検出する機能、挿入後、直ちに自動的に起動するか、I2Cコマンドを待ってから起動する機能を搭載しています。
LTC4215-1は、高速なフォールト応答を必要とするアプリケーション向けに20μs回路ブレーカ・フィルタを搭載しています。 LTC4215-3は、電源過渡が20μsを超える可能性があるアプリケーション向けに、タイムアウト時間を延長した420μs 回路ブレーカを搭載しています。
| Circuit Breaker Timeout | General Purpose Outputs | |
| LTC4215 | 20μs | 1 |
| LTC4215-1 | 20μs | 3 |
| LTC4215-2 | 420μs | 1 |
| LTC4215-3 | 420μs | 3 |
アプリケーション
- ボードの活線挿入
- 電子回路ブレーカ
- コンピュータ、サーバ
- プラットフォーム・マネージメント
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4215CUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215CUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215CUFD-3#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215CUFD-3#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215IUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215IUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215IUFD-3#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4215IUFD-3#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4215
- LTC4215-1
- LTC4215-2
- LTC4215-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4215-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める