LTC4088
LTC4088
製造中高効率バッテリチャージャ/USBパワーマネージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
Viewing:
製品情報
- スイッチング・レギュレータにより、バッテリの充電やアプリケーション機器への給電ができるようにUSBポートから得られる制限された電力の最適な利用
- 内部180mΩ理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオードのコントローラが入力電源が制限されている場合や使用できない場合に低損失パワーパスをシームレスに提供
- 多機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリチャージャ
- VBUS動作範囲:4.25V~5.5V(絶対最大定格7V:過渡)
- 入力電流制限:1.2A(最大)
- 熱制限付きの充電電流:1.5A(最大)
- Bat-Track適応出力制御
- スルーレート制御により、スイッチングEMIを低減
- 高さの低い(0.75mm)4mm×3mm 14ピンDFNパッケージ
LTC4088は、高効率USB PowerPath™コントローラおよびリチウムイオン/ポリマー・バッテリチャージャです。このデバイスは同期整流式スイッチング入力レギュレータ、多機能バッテリ・チャージャ、理想ダイオードを内蔵しています。LTC4088は特にUSBアプリケーション向けに設計されており、内蔵のスイッチング・レギュレータは、ロジック制御によって、入力電流を100mA、500mAまたは(ACアダプタ駆動アプリケーション向けの)1Aに自動的に制限します。
スイッチング入力段はVOUTに電力を供給します。VOUTでは、アプリケーション回路とバッテリチャージャ間の電力分担が管理されています。LTC4088のスイッチング入力段は、リニアPowerPathコントローラと異なり、最小限の消費電力でUSBポートから得られる0.5Wまたは2.5Wのほとんどすべてを使用可能です。この機能により、LTC4088はより大きな電力をアプリケーションに供給することができ、スペースが制限されたアプリケーションにおける熱の問題を緩和します。
理想ダイオードにより、入力電流が制限値に達した場合やUSBまたはACアダプタ電源が取り外されている場合、バッテリからシステム電源を得ることができます。
LTC4088は高さの低い4mm×3mm×0.75mm の14ピン表面実装DFNパッケージで供給されます。
| Input Logic Truth Table | Automatic Charge Current Reduction | 3.3V LDO | |
| LTC4088 | Battery charger enabled with all logic inputs grounded | No | Yes |
| LTC4088-1 | Battery charger enabled with all logic inputs grounded | Yes | No |
| LTC4088-2 | Battery charger enabled with all logic inputs grounded | Yes | No |
アプリケーション
- メディア・プレーヤ
- デジタル・カメラ
- GPS
- PDA
- スマート電話
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4088EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4088EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC4088EDE#PBF | 製造中 | |
| LTC4088EDE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。