製品概要

製品概要

デモ回路1007はLTC4088を搭載し、PowerPath™コントローラとリチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャを備えた高効率USBパワー・マネージャです。同期型スイッチング入力レギュレータ、フル機能のバッテリ・チャージャ、理想ダイオードが含まれています。LTC4088のスイッチング・レギュレータはUSBアプリケーションに特化した設計で、ロジック制御により、AC電源駆動のアプリケーション向けに入力電流を100mA、500mA、または1Aに自動的に制限します。製品がサスペンド状態のUSBバスに接続された場合にバッテリが消耗しないように防ぐ、2.5mAおよび500μAのサスペンド・モードもあります。

スイッチング入力段により、アプリケーション回路とバッテリ・チャージャ間での電力共有が管理されているVOUTに電力を供給します。線形PowerPathコントローラとは異なり、LTC4088のスイッチング入力段は消費電力を最小限に抑えながら、USBポートから供給されている0.5Wまたは2.5Wのほぼすべてを使用できます。この機能により、LTC4088はアプリケーションとバッテリにより多くの電力を供給でき、スペースに制約があるアプリケーションの熱の問題を軽減します。

理想ダイオードにより、入力電流制限値に達した場合、あるいはUSBまたはAC電源が取り外された場合にバッテリからシステム電力が供給されます。オプションの外付けPチャンネルMOSFETはRONを低減して効率を向上させることで、内蔵の理想ダイオードを補完します。

CHRG LEDはバッテリ・チャージャの4つの可能な状態を示します。LEDが点灯し続けている場合は充電中であることを示します。消灯し続けている場合は充電中でないことを示します。ゆっくりとした点滅(1.5Hz)はNTCの故障を示し、早い点滅(6.1Hz)はバッテリ不良を示します。

LTC4088は低背型14ピン4mm × 3mm × 0.75mm DFN表面実装パッケージを採用しています。

対象となる製品