LTC4079

新規設計に推奨

低静止電流の60V、250mAリニア・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:2.7V~60V
  • 調整可能なバッテリ電圧:1.2V~60V
  • 調整可能な充電電流:10mA~250mA
  • 充電中の静止電流が少ない:IIN = 4μA
  • シャットダウン時または充電後のバッテリ放電がきわめて少ない:IBAT < 0.01μA
  • 自動再充電
  • 入力電圧レギュレーションにより高インピーダンス信号源に対応
  • 温度レギュレーションにより過熱させずに出力電流を最大化
  • ±0.5%精度の定電圧帰還
  • NTCサーミスタ入力により、温度制限充電が可能
  • 調整可能な安全タイマ
  • 充電状態の表示
  • 熱特性が改善された10ピン(3mm × 3mm)DFNパッケージ

LTC4079は、最大60Vのリチウムイオン/ポリマー、鉛蓄電池、NiMHバッテリ・スタックなど、ほとんどの種類のバッテリに対応する低静止電流、高電圧のリニア・チャージャです。最大充電電流は、外付け抵抗により10mA~250mAの範囲で調整できます。バッテリの充電電圧は外付けの抵抗分割器を使用して設定します。

パワー・デバイス、電流検出回路、逆電流保護回路を一体化することにより、LTC4079を使用する総合的な充電ソリューションでは、外付け部品がほとんど必要ありません。温度レギュレーション回路により、過熱のリスクを負わずに規定の制限値までの最大充電電流を保証できます。充電はC/10検出または可変タイマにより終了することができます。

入力電圧が調整可能なレベルまたはバッテリ電圧まで低下すると、入力電圧レギュレーション回路によって充電電流が減少するので、環境発電アプリケーションに最適です。その他の機能として、温度制限充電、不良バッテリ検出、スタンバイ時にサンプリングされた帰還信号の使用によりバッテリの放電を無視できる自動再充電、オープンドレインのCHRG状態出力などがあります。このデバイスは、熱特性が改善された小型10ピン(3mm × 3mm)DFNパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 組み込みの自動車用製品および産業用製品
  • 他のバッテリからのバックアップ・バッテリ充電
  • 環境発電用チャージャ
  • 薄膜バッテリ製品

LTC4079
低静止電流の60V、250mAリニア・チャージャ
Charging a Backup Battery Li-Ion Battery Charge Cycle Product Package 1
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
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4079
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2133A

LTC4079 Demo Board | 2.7V-60VIN, 250mA Linear Charger with Low Quiescent Current

製品詳細

Demonstration circuit 2133A features a simple battery charger circuit using the LTC4079 high-voltage monolithic linear charger. The DC2133 has an input voltage range from 2.7V to 60V and is capable of supplying up to 250mA charge current. The charge voltage is jumperselectable to 4.2V or 8.4V. Charge current is adjustable via the PROG pin and initially programmed for 99mA. In shutdown or when unpowered, LTC4079 consumes only 10nA from the battery.

DC2133A
LTC4079 Demo Board | 2.7V-60VIN, 250mA Linear Charger with Low Quiescent Current
DC2133A Demo Board DC2133A Demo Board DC2133A Demo Board DC2133A Demo Board DC2133A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品