LTC4071
LTC4071
新規設計に推奨ローバッテリ切断機能付きリチウムイオン/ポリマー・バッテリ向けシャント・バッテリ・チャージャ・システム
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.05
Viewing:
製品情報
- チャージャとバッテリ・パック保護機能を1個のICに搭載
- 低動作電流:550nA
- 電流がゼロに近い(<0.1nA) ローバッテリ切断機能により、バッテリの過放電を防止
- ピンで選択可能なローバッテリ切断レベル: 2.7Vまたは3.2V
- フロート電圧精度:全温度範囲で1%
- 内部シャント電流:最大50mA
- ピンで選択可能なフロート電圧: 4.0V、4.1V、4.2V
- パルスを使った超低消費電力のNTC サンプリングによるフロート電圧調整により、リチウムイオン/ポリマー・バッテリを保護
- 間欠、連続、および低電力の充電源に最適
- ハイバッテリの状態出力
- 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm) 8ピン (2mm × 3mm) DFN およびeMSOPパッケージ
LTC4071は、非常に低電流で間欠的または連続的な充電源からリチウムイオン/ポリマー・バッテリを容易に充電できます。電流がゼロに近いローバッテリ・ラッチ切断により、最小容量のバッテリでも、深放電したり回復不能な損傷を受けることがないように保護します。動作電流が 550nA~50mA なので、以前は利用不可能であった電力源から充電が可能です。動作電流が少ないLTC4071は、環境発電(エナジーハーベスト)アプリケーションの小容量リチウムイオン・バッテリや薄膜バッテリを充電するのに適しています。 LTC4071は独自のアーキテクチャにより、1本の外付け抵抗しか必要とせず、極めてシンプルなバッテリ・チャージャ・ソリューションを実現できます。
フロート電圧はピンで選択可能で、精度は±1%です。熱に対するバッテリ調整のための内部回路は、NTCサーミスタの温度が40℃を超えるとバッテリ・フロート電圧を自動的に下げることにより、バッテリの動作寿命を延ばし、信頼性を高めます。また、2つのローバッテリ切断レベルの1つをピンで選択可能で、ハイバッテリの状態出力を備えています。
LTC4071は熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)小型の(2mm × 3mm)8ピンDFN および8ピンeMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 小容量リチウムイオン/ポリマー・バッテリのバックアップ
- 薄膜バッテリ
- エネルギー捕集/環境発電(エナジーハーべスト)
- バックアップ付きソーラー駆動システム
- メモリ・バックアップ
- 組込み車載機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
ソート・リーダーシップ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4071EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4071EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4071EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4071EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4071IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4071IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4071IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4071IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4071EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4071EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4071IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4071IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4071
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。