LTC4020

新規設計に推奨

55V昇降圧マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い電圧範囲:入力は4.5V~55V、出力は最大55V(絶対最大定格は60V)
  • 同期整流式昇降圧DC/DCコントローラ
  • リチウムイオン・バッテリおよび鉛蓄電池の充電アルゴリズム
  • フロート電圧精度:±0.5%
  • 充電電流精度:±5%
  • 瞬時オン動作による深く放電したバッテリへの対応
  • 理想ダイオード・コントローラにより、入力電力が制限されているときに低損失のPowerPathを実現
  • 入力電圧レギュレーションにより高インピーダンスの入力電源に対応し太陽電池パネルのピーク電力動作が可能
  • 保護および終了用のタイマ内蔵
  • 自動リセット付きの不良バッテリ検出
  • NTC入力による温度制限充電
  • オープンコレクタの2進化状態ピン
  • 高さの低い(0.75mm)5mm × 7mmの38ピンQFNパッケージ
LTC4020
55V昇降圧マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
Buck-Boost DC/DC Converter Controller with PowerPath Battery Charger Accepts Inputs from 4.5V to 55V and Produces Output Voltages Up to 55V 5V to 30V 6-Cell Lead-Acid Supply/Charger Maximum Power Efficiency vs VIN (Application Circuit on Page 37) Product Package 1
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 2
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath™ コントローラ
LTC2956 新規設計に推奨 プッシュボタン制御回路を内蔵した起動タイマ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4020
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2044B

LTC4020EUHF | 高電圧、昇降圧、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ

製品詳細

デモ回路2044Bは、LTC4020を搭載した55V、昇降圧、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャです。このボードは15V~55Vの入力電圧に対応します。バッテリ出力(BAT)のフロート電圧は25.2Vであり、最大充電電流は3.3Aです。コンバータ出力(VOUT)の電圧範囲は21V~28Vであり、最大負荷電流は3Aです。LTC4020は、高効率の同期整流式昇降圧DC/DCコントローラを搭載しており、独自の平均電流モード・アーキテクチャを使用します。

LTC4020バッテリ・チャージャは定電流/定電圧(CC/CV)アルゴリズムを使用できます。4段階、3段の鉛酸バッテリ充電プロファイル、または定電流充電(CC)で動作します。バッテリ・ケミストリの種類は、内蔵ジャンパJP1を使用して選択します。

LTC4020データシートには、このICの動作および用途の詳細が記載されています。クイック・スタート・ガイドと併せて、このデータシートを参照してください。

eval board
DC2134B

LTC4020EUHF | 大電力、昇降圧、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ

製品詳細

デモ回路2134Bは、LTC4020を搭載した大電力、昇降圧、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャです。このボードは15V~55Vの入力電圧に対応します。バッテリ出力(BAT)のフロート電圧は25.2Vであり、最大充電電流は6.3Aです。コンバータ出力(VOUT)の電圧範囲は21V~28Vであり、最大負荷電流は8Aです。LTC4020は、高効率の同期整流式昇降圧DC/DCコントローラを搭載しており、独自の平均電流モード・アーキテクチャを使用します。

LTC4020バッテリ・チャージャは、定電流/定電圧(CC/CV)充電アルゴリズムを使用できます。4段階、3段の鉛酸バッテリ充電プロファイル、または定電流充電(CC)で動作します。バッテリ・ケミストリの種類は、内蔵ジャンパJP1を使用して選択します。

LTC4020データシートには、このICの動作および用途の詳細が記載されています。クイック・スタート・ガイドと併せて、このデータシートを参照してください。

DC2044B
LTC4020EUHF | 高電圧、昇降圧、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
DC2044B Evaluation Board DC2044B Evaluation Board - Top View DC2044B Evaluation Board - Bottom View DC2044B - Proper Measurement Equipment Setup
DC2134B
LTC4020EUHF | 大電力、昇降圧、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
DC2134B Evaluation Board DC2134B Evaluation Board - Top View DC2134B Evaluation Board - Bottom View DC2134B - Proper Measurement Equipment Setup

最新のディスカッション

最近表示した製品