LTC3875

新規設計に推奨

値の小さいDCRによる検出と温度補償の機能を備えたデュアル2相同期整流式コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 180°位相のずれたデュアル・コントローラにより、必要な入力容量と電源起因のノイズを低減
  • 値の小さいDCRによる電流検出
  • 0.6Vの出力電圧精度:±0.5%
  • オプションの高速トランジェント動作
  • 位相同期可能な固定周波数(250kHz~720kHz)
  • 真のリモート検出デュアル差動アンプ
  • プログラム可能なDCR温度補償
  • デュアルNチャネルMOSFETの同期駆動
  • 広い入力電圧範囲:動作電圧範囲:4.5V~38V
  • 低DCR使用時の出力電圧範囲:0.6V~3.5V、低DCR不使用時:0.6V~5V
  • 調整可能なソフトスタート電流ランピングおよびトラッキング
  • フォールドバック出力電流制限
  • 最大12相で動作可能なクロック入力および出力
  • 短絡状態からの穏やかな回復
  • 出力過電圧保護
  • パワーグッド出力による電圧モニタ
  • 40ピンQFNパッケージ
LTC3875
値の小さいDCRによる検出と温度補償の機能を備えたデュアル2相同期整流式コントローラ
High Efficiency Dual Phase 1.2V/60A Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2000A

LTC3875EUJ Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1 = 1.0V @ 30A, VOUT2 = 1.5V @ 30A

製品詳細

Demonstration circuit 2000A is a high efficiency, high density, synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 30A maximum load current at a 1.0V output and at a 1.5V output separately. The demo board includes a LTC3875EUJ controller. The LTC3875 is a feature-rich dual phase synchronous buck controller with very low DCR current sensing capability, on-chip drivers and remote output voltage sensing. This board is set up with a 0.32mΩ DCR inductor. The temperature compensation function can guarantee accurate current limit over a wide temperature range with DCR sensing.


 


eval board
DC2225A

LTC3875EUJ Demo Board | 4-Phase Synchronous Buck Solution, LTC3875 (×2), 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT = 1V @ 160A

製品詳細

Demonstration circuit 2225A is a high efficiency, high density, 4-phase synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input voltage range. It can supply up to 160A of load current with a 1.0V output. This demo board has two each LTC3875EUJ feature-rich dual phase current mode synchronous buck controllers with very low DCR current sensing capability, on-chip drivers and remote output voltage sensing. This board is set up with 0.32mΩ DCR output inductors. The temperature compensation function offers an option for accurate current limit over a wide temperature range with DCR sensing. To shut down the converter, set the RUN pin voltage below 1V (SW1: OFF). Use JP1 jumper to select Burst Mode® operation, pulse skipping mode or forced continuous mode operation at light load.

eval board
DC2142A

LTC3875EUJ/LTC3874IUFD Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT: 1V @ 120A

製品詳細

Demonstration circuit 2142A is a high efficiency, high density, 4-phase synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 120A maximum load current at a 1.0V output. This demo board incorporates the LTC3875EUJ and LTC3874IUFD master/slave controllers.

eval board
DC2055A

LTC3875EUJ Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT: 1V @ 120A

製品詳細

Demonstration circuit 2055A is a high efficiency, high density, 4-phase synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 120A maximum load current at a 1.0V output. This demo board has two LTC3875EUJ controllers. The LTC3875 is a feature-rich dual-phase synchronous buck controller with very low DCR current sensing capability, on-chip drivers and remote output voltage sensing. This board is set up with 0.32mΩ DCR inductor. The temperature compensation function can guarantee accurate current limit over a wide temperature range with DCR sensing.

DC2000A
LTC3875EUJ Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT1 = 1.0V @ 30A, VOUT2 = 1.5V @ 30A
DC2000A - Schematic
DC2225A
LTC3875EUJ Demo Board | 4-Phase Synchronous Buck Solution, LTC3875 (×2), 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT = 1V @ 160A
DC2225A - Schematic
DC2142A
LTC3875EUJ/LTC3874IUFD Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT: 1V @ 120A
DC2142A
DC2055A
LTC3875EUJ Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V; VOUT: 1V @ 120A
DC2055A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品